제품이 장바구니에 추가됨

White, Ethernet High Intensity Coaxial Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

×
재고 번호 #21-363 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 812,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 812,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL162-WHIC1
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant, Pulsed, Gated

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
85.1

Optical Properties

Color:
White

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
C1
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 C1 커넥터를 사용하여 DCS-100E Single Output Controller(#18-645)에 연결합니다. DCS-100E Single Output Controller를 사용하면 다운로드 가능한 소프트웨어 패키지 혹은 웹 기반 GUI(Graphical User Interface)를 통해 이더넷으로 해당 제품을 제어할 수 있습니다. 효율적인 열 제어가 가능한 고광도 인라인 조명이며 연속 모드, 펄스 모드, 게이트 작동 모드에서 100mm 작동 거리 기준 61mm 스폿 크기로 33,000 Lux를 출력합니다. 해당 제품은 DCS-100E Single Output Controller와 호환되는 Advanced Illumination SignaTech™ Control System을 통해 LED 손상 없이 짧은 펄스로 오버드라이브할 수 있습니다. 제공되는 조명으로는 UV, 블루, 그린, 레드, 오렌지, IR, 화이트가 있으며 이는 많은 인라인 조명 이미징 렌즈에서 볼 수 있는 8mm 포트와 호환되므로 인라인 조명 포트를 통해 TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminator 및 텔레센트릭 렌즈와 함께 사용하기에 적합합니다. 이더넷 제어 기능이 필요하지 않은 어플리케이션일 경우 Advanced Illumination High Intensity In-Line Light를 사용해도 됩니다.

참고: 사용 시 24V 전원 공급 장치(#33-773)와 DCS-100E Single Output Controller(#18-645)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요