제품이 장바구니에 추가됨

White, High Intensity Coaxial Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기

Advanced Illumination High Intensity Coaxial LED Spot Light Illuminator

×
재고 #11-024 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
수량 1+
KRW 891,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
Color:
White
Model Number:
SL162-WHIIC
Operating Temperature (°C):
0 to 60
Weight (g):
85.1
LED Lifetime (hours):
50,000
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Number of LEDs:
1
Length of Cable (m):
2
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

해당 제품은 Advanced Illumination In-Line Light보다 더 우수한 복사조도와 광도를 보여줍니다. 또한, 넓은 발산각을 갖도록 설계된 스폿 라이트이므로 300mm 작동 거리 기준 비슷한 조명과 비교하면 사용 면적이 5배 이상입니다. 해당 제품은 많은 인라인 조명 이미징 렌즈에서 볼 수 있는 8mm 포트와 호환되므로 TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminator와 함께 사용하기에 적합합니다. 제품 종류로는 백색광, 470nm, 530nm, 590nm 및 625nm 스폿 라이트가 있습니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. 광도를 제어하기 위한 Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요