제품이 장바구니에 추가됨

White, Strobed, Brightfield/Darkfield LED Ring Light w/ Barrel Mount

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-249 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,291,000
수량 1+
KRW 2,291,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL5064B-WHI-IS
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
64.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
100.00
Height (mm):
33.7
Inner Diameter (mm):
55.5
Outer Diameter (mm):
100.00

Optical Properties

Color:
White
Working Distance (mm):
6 - 64

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
Barrel Mount
Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

For more information on Darkfield Illumination, click here.
 
 
 
 
 
 

  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션

하이브리드 Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights는 기존에 없던 다양한 기능들을 제공합니다. darkfield 및 brightfield 조명은 별도로 2개의 powered LED ring을 통해 공급됩니다.

참조: 사용 시 2개의 24V power supply가 필요합니다. 24V power supply(#66-855, 필수) 및 Manual Intensity Adjustment(#86-887, 옵션)는 별도로 판매됩니다.

strobed 모델의 플래시 지속시간은 trigger signal 또는 potentiometer 설정에 따라 다릅니다. strobe 지속시간은 뒤쪽에 있는 노브를 조절해 30 - 300μs로 설정이 가능합니다. Trigger input signal은 CMOS/TTL과 호환됩니다. 최대 trigger 주파수는 30Hz입니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4" and 5" LED Lights, Replacement Mounting Bracket #56-248 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3" LED Ring Lights, Replacement Mounting Bracket #56-386 KRW 60,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M25.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-523 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-089 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-090 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M37.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-091 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M39.0 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-092 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M49.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-096 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M43.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-094 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M40.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-093 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M52.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-097 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M58.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-098 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M62.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-099 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M72.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-100 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요