제품이 장바구니에 추가됨

White w/ Barrel Mount, Brightfield/Darkfield LED Ring Light w/ Barrel Mount

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 #66-787 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,951,700
수량 1+
KRW 1,951,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Product Details

Model Number:
RL5064B-WHI-IC
Number of LEDs:
64.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
100.00
Height (mm):
33.7
Inner Diameter (mm):
55.5
Outer Diameter (mm):
100.00

Optical Properties

Color:
White
Working Distance (mm):
6 - 64

Performance

LED Lifetime (hours):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
Barrel Mount
Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-65

Additional Info

Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품명

For more information on Darkfield Illumination, click here.

제품군의 상세 설명

  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션

하이브리드 Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights는 기존에 없던 다양한 기능들을 제공합니다. darkfield 및 brightfield 조명은 별도로 2개의 powered LED ring을 통해 공급됩니다.

참조: 사용 시 2개의 24V power supply가 필요합니다. 24V power supply(#66-855, 필수) 및 Manual Intensity Adjustment(#86-887, 옵션)는 별도로 판매됩니다.

strobed 모델의 플래시 지속시간은 trigger signal 또는 potentiometer 설정에 따라 다릅니다. strobe 지속시간은 뒤쪽에 있는 노브를 조절해 30 - 300μs로 설정이 가능합니다. Trigger input signal은 CMOS/TTL과 호환됩니다. 최대 trigger 주파수는 30Hz입니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4" and 5" LED Lights, Replacement Mounting Bracket #56-248 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3" LED Ring Lights, Replacement Mounting Bracket #56-386 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M25.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-523 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-089 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-090 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M37.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-091 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M39.0 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-092 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M49.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-096 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M46.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-095 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M43.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-094 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M40.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-093 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M52.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-097 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M58.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-098 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M62.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-099 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M72.0 x 0.75 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter #56-100 재고정리 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요