제품이 장바구니에 추가됨

Compact Linear Stage Breadboard Adapter Plate, Metric

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back) Compact Motorized Linear Stage with the Compact Motorized Stage Controller (Sold Separately)
×
재고 번호 #23-927 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,727
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 62,727 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급

해당 제품은 광학 시스템에서 전동식 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 가격이 합리적입니다. 아노다이징 처리가 된 정밀 마운팅용 알루미늄 스테이지 플랫폼이 특징이며, SLS(Selective Laser Sintering) 3D 프린팅을 적용하여 만든 플라스틱 하우징이 있어 무게가 가볍고 내구성이 뛰어난 구조를 갖습니다. 크기가 전반적으로 컴팩트하기 때문에 공간 효율성이 극대화되어 공간 제약이 있는 시스템에 전동식 기능을 추가할 수 있습니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 제품과 동일한 홀 패턴을 사용하기 때문에 광학 테이블을 활용한 전동식 시스템 구축에 적합합니다. 또한, 본품에 포함된 1m 길이의 USB-C 케이블, USB-A 케이블 등을 사용해 쉽게 연결할 수 있는 컨트롤러(#23-931)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요