제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm FL f/2.5, Rugged Blue Series IR-Cut M12 Lens

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses
×
재고 번호 #25-078 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 154,100
수량 1+
KRW 154,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
M12 Imaging Lens
IR Cut Filter:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
30.00
Maximum Diameter (mm):
18
Outer Diameter (mm):
18
Weight (g):
12

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
35.4mm - 14.5°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
26.5mm - 10.9°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0322
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
35.4mm - 14.5°
Number of Elements (Groups):
6(5)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
40.0mm - 16.2°
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
32.1mm - 13.1°
Focal Length FL (mm):
25.00
Primary Magnification PMAG:
0.181X
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.5
Distortion (%):
0.59 @ Full Field
Back Focal Length BFL (mm):
8.5 - 6.5
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
4.15
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
19.9mm - 8.2°
Object Space Principal Plane (mm):
11.90
Image Space Principal Plane (mm):
-19.03
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 40.0mm - 16.2°
Vertical : 26.5mm - 10.9°
Diagonal: 44.3mm - 18°
Exit Pupil Position (mm):
-30.25
Lens Wavelength Range:
VIS (IR-Cut Filter)

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 비 강건설계 버전 구성 가능

해당 제품은 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 렌즈의 손상을 방지하고 충격이나 진동에도 픽셀 이동이 줄어들며 광학적 포인팅 안정성은 그대로 유지됩니다. 컴팩트한 알루미늄 하우징 안에 고정 처리되어 있는 여러 개의 정밀 글래스 광학 부품이 각각의 렌즈를 구성합니다. 글래스 광학 부품이 고정 처리되면 픽셀 이동을 유발하는 아주 미세한 움직임까지 방지됩니다. 피사체에서 이미지로의 매핑(mapping) 역시 강력한 충격이나 진동 후에도 변함없이 유지됩니다. 따라서 피사체의 중심부가 중심 픽셀 위로 매핑될 경우 매핑 지점이 항상 중심 픽셀과 일치합니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 또한, f/# 옵션이 f/2.5 - f/8로 다양하게 제공됩니다.

에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.

  • Blue Series: 고해상도 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Rugged Blue Series: Blue Series와 똑같은 광학 부품이 사용된 안정성 등급의 강건설계 버전입니다.
  • Green Series: 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Red Series: 무한 공액 설계로 작동 거리가 무한대이면서 고해상도 성능을 갖도록 최적화되었습니다.
  • HEO Series: 해당 제품의 Red Series를 HEO(Harsh Environment Optics)로 밀봉한 버전입니다.
  • Liquid Lens: 빠른 전자 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되었습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M12 Lock Nut, 10 Pack #16-788 KRW 146,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Lock Nut #64-102 KRW 20,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Lens Holder for Camera Boards #66-382 KRW 16,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring #59-241 KRW 59,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter #53-675 KRW 41,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요