제품이 장바구니에 추가됨

1mm/ 100 Divisions, Stage Micrometer

Stage Micrometers

×
재고 번호 #36-121 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 445,200
수량 1-4
KRW 445,200
수량 5+
KRW 423,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
1.10
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Line Width (mm):
0.0017
Line Width Tolerance (mm):
±0.0003

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

이 제품은 reticle 눈금을 1” x 3” 슬라이드 중앙에 설치되어 있습니다. 현미경 eyepiece reticle과 대물렌즈 파워와 특히 현미경의 대물렌즈와 eyepiece reticle을 교체할 때의 주기적인 체크를 위해 디자인되었습니다. 모델 #36-121은 1mm 두께의 투명 유리 슬라이드에 10mm 유리 디스크가 있습니다. 모든 다른 제품은 1.5mm 두께의 black anodized 알루미늄 슬라이드에 16mm 직경 유리 디스크를 위한 12.5mm투명 구경이 있습니다. 모델 #36-121은 숫자 눈금이 없음.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요