제품이 장바구니에 추가됨

InfiniStix 21mm Ring Adapter

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
#54-681: InfiniStix 21mm Ring Adapter

#54-681: InfiniStix 21mm Ring Adapter

×
재고 번호 #54-681 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,500
수량 1+
KRW 59,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
21.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 본체와 Amplifier를 결합해 여러 가지 옵션 이용 가능
  • 0.13 NA와 함께 높은 광처리량 및 해상도 보유
  • 표준화된 20mm 작동 거리(WD)

InfiniFlex™HD Compact Lenses는 시스템 해상도를 극대화하는 고성능 마이크로 이미징 렌즈입니다. 이 렌즈는 최대 2/3" 포맷 센서를 지원하며 사용이 간편한 디자인(특허 출원중)이 적용되었습니다. 본체와 옵션 사양인 amplifier만 선택하면 2X - 12X 범위의 배율을 획득할 수 있습니다. 2X PLAN 버전은 향상된 시야 전체 이미징을 위해 특별히 고안되었습니다. 명시야 또는 암시야 조명이 필요한 경우 21mm Ring Light Adapter를 사용할 수 있으며 15mm 직경 렌즈의 본체를 따라 ring light를 이동시키면 조명 각도의 전체 범위에서 조명을 비출 수 있습니다. 이 밖에도 렌즈와 카메라 사이에 20mm 필터를 결합하기 위해 retainer 또한 사용할 수 있습니다. InfiniFlex™HD Compact Lenses는 InfiniStix™Imaging Lenses와 비슷한 규격을 공유하기 때문에 두 가지 렌즈를 함께 사용해 고해상도를 지원하고 심도(DOF)를 높일 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4X DS Tube for Infinity Lenses #89-951 KRW 551,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniStix 21mm Ring Adapter #54-681 KRW 59,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program