제품이 장바구니에 추가됨

80mm Sq., Fixed Filter Holder

80mm Sq., Fixed Filter Holder

×
재고 번호 #54-998 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 163,900
수량 1-9
KRW 163,900
수량 10+
KRW 148,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
18.0
Base Width (mm):
140.0
Base Thickness (mm):
30.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
80.0 - 152.4
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Non-Marring 표면
  • 3가지 크기 가능
  • M6 x 1.0 마운팅 구멍
  • Black Anodized 알루미늄

Fixed 위치 필터 마운트는 다양한 필터 크기에 적합하며 미러, beamsplitter등에도 적합합니다. 낮은 측면 디자인으로 구경에 작은 제한된 방해물을 보장합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

  • 3개나 5개 필터를 겹칠 수 있음
  • Black Anodized 알루미늄

제품자료

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요