제품이 장바구니에 추가됨

5" square English/Metric Adapter

×
재고 번호 #55-384 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,000
수량 1+
KRW 79,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal
Note:
See Figure B
Compatible Breadboard:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.5
Length (inches):
5.0
Width (inches):
5.0
Construction:
Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(14) ¼-20, (2) M6 S.H.C.S Slots, (1) ¼ and M6 S.H.C.S C'bore

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄

Metric-English 어댑터 plate는 Metric 부품을 English Breadboard에 연결해 주고 English-Metric 어댑터 plate는 English 부품을 Metric Breadboard에 연결해 줍니다. 이 plate는 공통으로 쓰이며 Rotary, translation 스테이지, lab jack 등과 같이 연결하여 사용 가능합니다. 더 자세한 사항은 그림을 참조하십시오. 다방면으로 쓰이기 위해 가운데에 있는 카운터보는 ¼과 M6 소켓 head cap 나사 둘 다 가능합니다. 2.5"와 5" 정사각형 크기로 가능합니다.

제품자료

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요