제품이 장바구니에 추가됨

30mm w/ micrometer, Polarizer Mount

×
재고 번호 #57-570 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 633,700
수량 1-4
KRW 633,700
수량 5+
KRW 570,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
27.0
Increments:
5 arcminutes
Coarse Rotation (°):
360
Fine Rotation (°):
±5

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Micrometer

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
30.0
Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0 (Max.)
Compatible Post:
M6 x 1.0
Type of Mounting Optics:
Polarizer

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Fine과 Coarse 움직임 가능
  • Black Anodized 알루미늄

Polarizer Mount는 광학 retainer 보장, 부드러운 회전을 위한 Lever Arm, 반복적으로 사용 할 수 있게 만든 고정 Knob과 360도 치수가 포함되어 있습니다. Breadboard 장착을 위해서는 포스트포스트 홀더를 필요로 합니다. 마이크로미터 버젼은 미세한 조절을 제공 합니다. 마이크로미터 버젼은 0.25mm pitch 조절이 10도입니다. Knob의 회전당 전체 각 회전은 약 20 minute입니다. 40mm총합에 34mm 지름 마운팅 튜브 포함.

제품자료

 
Diameter of Compatible Optics D Clear Aperture CA Drive Type Mount Diameter A Mount Thickness B C E Stock No.
Standard
20.0 17 Standard 50 19 34 24.0 #55-454
25.4 22 Micrometer 69 - - 33.5 #55-011
25.4 22 Standard 60 20 42 29.5 #55-010
30.0 27 Micrometer 69 - - 33.5 #57-570
30.0 27 Standard 60 20 42 29.5 #57-569
50.0 47 Micrometer 89 - - 43.5 #56-329
50.0 47 Standard 80 20 62 39.5 #55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts
25.4 18 Micrometer 69 -* - 33.5 #57-572
25.4 18 Standard 60 20* 42 29.5 #57-571

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #17-525 KRW 696,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #17-526 KRW 829,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Glan-Thompson Polarizer Adapter #58-479 KRW 200,100 수량 5+ KRW 190,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer Mount C-Thread Adapter #87-207 KRW 179,800 수량 5+ KRW 161,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요