제품이 장바구니에 추가됨

InfiniGage CW Main Body

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #64-877 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,073,000
수량 1+
KRW 1,073,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Magnification Lens

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
Spacer Required

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

InfiniGage™ CW option is only compatible with CW Precision Spacers.
  • 시야(FOV)를 기반으로 한 정확한 측정
  • 다양한 배율을 위한 7개의 Spacer 옵션
  • UV 옵션 적용 가능

InfiniGage™ main lens는 다양한 배율과 작동 거리를 선택할 수 있도록 7가지 spacer와 사용이 가능합니다. InfiniGage™를 원하는 배율로 설정하기만 하면, 정확한 측정을 수행할 수 있습니다. Infinigage™는 11.8mm - 12.5mm의 필터를 수용함에 따라 외경을 변경하지 않고도 편광 및 색상을 분석할 수 있습니다. 또한 DL Doubler Tube를 추가하면 배율이 2배로 증가해 FOV를 2배까지 줄일 수 있습니다. 이 밖에도 Infinigage™는 250nm-700nm 영역에서 최상의 성능을 발휘하도록 최적화된 UV 옵션을 이용할 수 있습니다.

참고: InfiniGage™ CW 옵션은 CW Precision Spacer하고만 호환이 가능합니다.

제품자료

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Small Mounting Clamp #16-144 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniGage Filter Retainer for 11.8mm and 12.5mm Filters #62-852 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
DL-UV Doubler Tube for 2X Magnification #58-947 KRW 913,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요