제품이 장바구니에 추가됨

Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length

Olympus 상세 정보 보기

#86-835

×
재고 #86-835 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 977,300
수량 1+
KRW 977,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
Focal Length FL (mm):
180.00
Model Number:
U-TLU-1-2 (3-U840EC)
Magnification:
1X
Weight (g):
350.0
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Manufacturer:
Olympus
Field Number (mm):
22
Entrance Pupil Diameter (mm):
27.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Olympus Tube Lenses and Accessories는 올림푸스 현미경 또는 대물렌즈와 사용할 수 있도록 특별 설계된 제품입니다.

Olympus Empty Filter Cubes는 맞춤형 형광 구성을 위해 25mm 직경의 excitation 및 emission filter와 25.2 x 35.6mm dichroic filters를 수용합니다. #86-832 Filter Cube는 Olympus BX2 (BX61/51/41) 및 IX2 (IX81/71/51) 시리즈 현미경과 호환이 가능합니다. #86-833 Filter Cube는 Olympus BX3 (BX63/53/43) 및 IX3 (IX83/73/53) 시리즈 현미경과 호환이 가능합니다. #86-833 Filter Cube를 활용하는 Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets는 다양한 표준 형광단에 이용이 가능합니다.

Olympus Tube Lenses는 180mm의 초점 거리를 특징으로 합니다. Olympus Wide Field Tube Lens (#36-401)는 26.5mm 직경의 넓은 이미지 서클을 제공하며, Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder (#11-149)로 T-마운트 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다*. Olympus Single Port Tube Lens (#86-835)는 직경이 22mm인 소형 이미지 서클을 제공하며, 비디오 관찰을 위해 microscope observation tube와 손쉽게 결합하도록 설계되었습니다. C-Mount video microscope는 #86-835 tube lens, #89-606 Olympus C-Mount Adapter, #89-605 Olympus 1X Camera Coupler를 사용해 구성할 수 있습니다.

Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil #86-834는 높은 개구수(NA)를 달성하기 위해 Oil Immersion Objective와 사용하도록 설계되었습니다. Immersion oil은 주로 오일과 관련된 자가형광을 감소시키기 위해 특수 제작된 제품으로서 형광 현미경 용도에서 사용하기 적합합니다.  

*참고: #11-149 Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder에 #36-401 Olympus Wide Field Tube Lens를 장착하기 위해서는 socket head cap screw 4개를 제거해야 합니다. 기술 이미지 참조.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요