에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Olympus SZ51 및 SZ61 Zoom Stereo Microscope는 생명 과학에서 다양한 biological microscopy 용도로 넓은 DOF(심도)를 가진 우수한 이미지 품질을 제공하는 데 사용됩니다. Olympus SZ51/SZ61 Zoom Stereo Microscopes는 10°의 컨버전스 앵글을 그리노(Greenough) 광학 시스템에 이용해 높은 선명도, 뚜렷한 디테일, 정확한 색상 및 우수한 시야평탄도를 특징으로 합니다. 각각의 현미경은 간편한 전면 컨트롤, 신속하고 반복적인 배율 변경을 위한 zoom knob stopper, 그리고 pupil aberration control 및 적절한 눈과의 맞춤을 특징으로 하는 편안한 eyepiece 디자인을 갖고 있습니다.
Olympus SZ51 Binocular Zoom Stereo Microscope는 선명하고 높은 contrast의 이미지가 필요한 용도를 위한 비용 대비 효과적이고 융통성 있는 솔루션입니다. Olympus SZ51 Binocular Zoom Stereo Microscope는 10X eyepiece와 함께 사용할 때 8X – 40X의 배율 범위와 함께 5:1 줌 비율을 특징으로 합니다. SZ61 stereomicroscope의 binocular와 trinocular 버전에는 1X objective (built-in)가 포함되며, 전종류의 기타 objective를 이 버전에 부착할 수 있습니다. 낮고 억제된 field of curvature(상면만곡)가 원래 시료 형태의 정확한 재현을 보장합니다.
Olympus SZ61 Binocular Zoom Stereo Microscope는 10X eyepiece와 함께 사용할 때 6.7 – 45X의 가변 배율과 함께 6.7:1 줌 비율을 특징으로 합니다. 디지털 또는 비디오 카메라와의 간편한 호환을 위해 0.5X C-mount 렌즈가 내장된 trinocular tube를 특징으로 하는 SZ-61R Trinocular Zoom Stereo Microscope 역시 이용이 가능합니다.
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
Description | Stock No. |
Microscope Body (One Required) | |
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
Stands (One Required) | |
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
Eyepieces (Two Required) | |
10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
Objectives (One required) | |
0.3X Objective Lens | #88-127 |
0.4X Objective Lens | #88-128 |
0.75X Objective Lens | #88-129 |
1.5X Objective Lens | #88-130 |
2X Objective Lens | #88-131 |
Optional Accessories | |
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
Olympus 제품의 특징 비교 | |
Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
높은 해상도와 적절한 가격대 | SZ51/SZ61보다 더 넓은 범위의 줌 배율 |
Greenough 광학 시스템 이용 | 더 밝고, 더 높은 해상도의 이미지 |
첨단 Galilean 광학 시스템 이용 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)