제품이 장바구니에 추가됨

10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA

Fiber Optic Collimator, SMA (SMA adapter inserted)

Fiber Optic Collimator, SMA (SMA adapter inserted) Fiber Optic Collimator, SMA
×
재고 번호 #88-181 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 558,300
수량 1-10
KRW 558,300
수량 11+
KRW 493,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fiber Collimator
Compatible Fiber NA:
0.22
Housing Material:
Anodized Aluminum
Note:
Compatible with #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 Refocusing Assemblies

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.88
Aperture Size:
10.0
Length (mm):
34.29

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Wavelength Range (nm):
190 - 1250
Fiber Diameter (μm):
compatible 400 to 800
Focal Length FL (mm):
18.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to 100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
  • UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
  • 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션

Focusable Collimator는 fiber optic collimator와 fiber optic refocusing assembly 이 두 가지 독립 부품으로 구성됩니다. Fiber optic collimator는 광섬유 끝단에서부터 초점 거리에 배치되어 있는 PCX lens를 활용합니다. 이 collimator는 FC 또는 SMA thread와 함께 사용할 수 있으며, 표준 0.22 NA fiber optic cable에 쉽게 연결됩니다. Focusable Collimators는 빔을 확장시키고 fiber core의 직경 대비 collimator의 조리개 비율로 발산각을 줄여줍니다. Fiber optic refocusing assembly는 fiber optic collimator에 직접 장착되며 주어진 거리에서 최적의 초점을 맞추도록 합니다.

제품자료

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart
Collimator Description Stock Number Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-189 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-173 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-188 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-172 No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요