제품이 장바구니에 추가됨

Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

×
재고 번호 #88-956 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,900
수량 1-4
KRW 81,900
수량 5+
KRW 72,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
40.8
Extension Length (mm):
36.8

Threading & Mounting

Thread Type:
Male C-Mount to Female T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Dynamic Optical Focusing 가능 및 Spherical Aberration 감소
  • 모든 Infinity Corrected Objective 호환
  • 주요 브랜드 Objective용으로 컬러 매칭

InFocus™ Dynamic Optical Focusing Systems은 현미경에 사용되어 Dynamic optical focusing 기능을 활성화하고 샘플의 커버 글래스 두께 또는 suspension fluid로 인해 발생하는 spherical aberration을 크게 줄여 줍니다. 이 dynamic optical focusing systems은 correction collars와 값비싼 motorized computer activation 필요성을 없애줍니다. InFocus™ Dynamic Optical Focusing Systems은 현미경의 정밀 조작을 가능케 하며 모든 infinity corrected objective와 결합할 수 있습니다. Focal translation 범위에 걸친 배율 변화가 아주 작습니다. InFocus™ Dynamic Optical Focusing System 모듈은 Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon 또는 Olympus objective용으로 색상이 보정되며 일련의 stand adapter(별매)를 이용해 대부분의 주요 브랜드 현미경에 연결할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Plus Weighted C-Mount Video Adapter #36-239 KRW 259,600 수량 3+ KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter #88-956 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Microscope Stand Adapter #33-152 KRW 348,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Nikon Microscope Stand Adapter #33-154 KRW 348,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Zeiss Microscope Stand Adapter #33-153 KRW 430,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Leica Microscope Stand Adapter #33-155 KRW 348,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26 to M27) #53-787 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus UIS/Zeiss ICS Objective Adapter (RMS to M27) #53-786 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요