제품이 장바구니에 추가됨

Measurement Tools

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System 신제품
  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유
Single Surface Optical Flats Single Surface Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 크기 범위: 지름 ½" - 12"
  • 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
  • Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror
Dual Surface Optical Flats Dual Surface Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
  • Zygo Interferometer를 통해 검증됨
  • 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
  • 단면 Optical Flat도 이용 가능
Lens Stress Analyzers Lens Stress Analyzers 재고정리
  • 렌즈의 응력이나 오염물을 확인할 때 사용
  • 휴대가 가능한 콤팩트한 디자인
  • Bench-Top이나 Phone Clip-On 모델 이용 가능
CaliBall™ - Interferometer Calibration Device CaliBall™ - Interferometer Calibration Device
  • Transmission Sphere 교정 용도
  • 1.3nm RMS 마감 처리
  • Kinematic Mount와 적합인증서(CoC) 포함
C-Mount Video Coupler for Borescopes / Fiberscopes C-Mount Video Coupler for Borescopes / Fiberscopes
  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
Mitutoyo Measuring Gauges Mitutoyo Measuring Gauges
  • Precision Mitutoyo Micrometers
  • High Measurement Resolution
  • Measure 0 to 6" (0 to 150mm) in 0.0005" (0.01mm) Increments
Pre-Mix White Reflectance Coating Pre-Mix White Reflectance Coating
  • 97%가 넘는 반사율
  • UV부터 NIR까지 이용 가능
  • 금속 및 기타 다양한 기타 소재의 코팅에 적합
Spherometer Spherometer
  • 볼록면 및 오목면의 곡률 반경 측정에 사용
  • 사용이 간편함
  • 교정용 표준 포함
Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets
  • Circuit board에 전기적인 부품으로 사용
  • 절연 공간 결정 용도
  • 혈 흡수 맵핑
  • 쉬운 사이즈 조절
USB Data Acquisition and Data Control Systems USB Data Acquisition and Data Control Systems
  • Robust software 포함
  • Plug와 Play 작동
  • LabVIEW™와 호환
UV Light Detection Labels UV Light Detection Labels 신제품
  • 자가접착식 자외선 광감지 라벨
  • 자외선 노출 영구적 기록
  • 자외선 소독, 경화, 감지 용도에 적합
Liquid Crystal Thermometers Liquid Crystal Thermometers 신제품
  • 가역 색상 변화 온도계
  • 즉각 반응 및 지속적 측정
  • 0 - 120°C 사이의 섭씨 30도 범위
Coating Testing Kits for Military Specifications (MIL-SPEC) Coating Testing Kits for Military Specifications (MIL-SPEC)
  • Test Optical Coatings for Abrasion and Adhesion Resistance per MIL Specifications
  • Includes Instructions and Certifications of Conformance
  • Replacement Erasers, Cheesecloth, and Other Components Available

Measuring Tool은 거의 모든 광학 용도에 사용되는 다양한 광학 부품들의 물리적 특징이나 특성을 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 계측 도구는 정확하고 정밀한 측정을 제공하는 measuring gauge, microrule 또는 spherometer와 같은 제품들로 구성되어 있으며, 광학 부품의 독특한 특성 혹은 주요 특징들을 적은 수의 장비들로 정확하게 측정할 수 있게 해줍니다.​​

Edmund Optics에서는 다양한 광학 측정에 필요한 광범위한 측정 장비를 제공합니다. Microrule은 2D 샘플의 정밀한 측정과 단일 축 교정에 적합합니다. Microrule에는 모든 세팅에서 각각의 측정 규격에 맞게 호환 가능한 English와 metric scale 제품이 있습니다. Measuring gauge는 caliper 또는 micrometer를 포함한 다양한 사이즈와 종류로 정확하고 사용하기 쉬운 측정 기능을 제공합니다. Spherometer는 볼록이나 오목면의 반지름 측정을 위한 특수 측정 장비입니다. 또한, 반지름에 대한 정보를 빠르게 참고할 수 있도록 기본 산술표가 포함되어 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program