Mitutoyo Bore and Radius Gauges
- Bore Gauges Available in Two Form Factors
- Radius Gauge Leaves Ranging from 0.01” to 0.5”
- Ideal for Automotive, Aerospace, and Manufacturing Applications
Mitutoyo Depth Micrometers
- Accuracy up to 0.001”
- Depth Rod Lengths up to 6”
- Ratchet Stop for Accurate, Repeatable Measurements
Mitutoyo Digital Micrometers
- IP65 Rated QuantuMike® and Digimatic® Models
- Easy-to-Read Digital Display
- 0-1”, 1-2”, and 2-3” Range Options
Mitutoyo Gauge Block Sets
- Available in Steel and Ceramic Block Sets
- Rectangular Base for Accurate Wringing
- Includes Inspection Certificate
Mitutoyo Height Gauges
- 최대 높이가 24인치인 높이 게이지
- 읽기 쉽고 사용이 간편한 디지털 제어 기능
- 기준점을 재설정할 필요 없이 위치 정보를 유지하는 리니어 엔코더
Mitutoyo Mechanical Micrometers
- Available as Standard, Blade Micrometer, or with Interchangeable Anvils
- Measurement Ranges from 0 – 6”
- Baked Enamel Finish on Frame for Durability
Mitutoyo Pocket Rulers and Protractors
- English and Metric Units
- Stainless Steel Construction
- High Measurement Resolution
Mitutoyo Screw Pitch Gauges
- Screw Pitch Gauge Sets with 28, 30, or 51 Leaves
- Unified and Metric Screw Pitch Ranges from 4-46 Threads per Inch (TPI) or 0.25 – 6mm
- Steel Construction Ensures Accurate Readings Over Time
Mitutoyo Thickness Gauges
- 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
- Easy-To-Read Digital LCD Display
- ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing
Mitutoyo Wire Gauges
- Manufactured to the American Wire Gauge (AWG) Standard
- Slots Ranging from AWG #36 to #0
- Steel Construction with Satin Chrome Finish
Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System
- 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
- 최대 응답 속도: 500mm/sec
- Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유
Single Surface Optical Flats
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 크기 범위: 지름 ½" - 14"
- 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
- Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror
Dual Surface Optical Flats
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
- Zygo Interferometer를 통해 검증됨
- 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
- 단면 Optical Flat도 이용 가능
Lens Stress Analyzers
- 렌즈의 응력이나 오염물을 확인할 때 사용
- 휴대가 가능한 콤팩트한 디자인
- Bench-Top이나 Phone Clip-On 모델 이용 가능
CaliBall™ - Interferometer Calibration Device
- Transmission Sphere 교정 용도
- 1.3nm RMS 마감 처리
- Kinematic Mount와 적합인증서(CoC) 포함
C-Mount Video Coupler for Borescopes / Fiberscopes
- Compatible with C-Mount Cameras
- Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
- Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
Mitutoyo Measuring Gauges
- Mitutoyo사의 정밀 마이크로미터
- 높은 측정 분해능
- 0.0005"(0.01mm) 단위로 0 - 12"(0 - 300mm)까지 측정 가능
Coating Testing Kits for Military Specifications (MIL-SPEC)
- MIL 규격에 따른 광학 코팅의 내마모성 및 접착력 테스트
- 설명서 및 품질 보증 확인서 포함
- 교체용 지우개, 천 등 기타 구성품 제공
Peak 7X or 10X Measuring Loupes
- 7X 와10X 배율 가능
- Loupe, Illuminated Loupe, Loupe Sets 선택
- Reticle와 각각의 옵션 포함
Thickness and Hole Gauge Scale Contact Reticles
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- Compatible with 6 or 9X Comparators
Multi Scale Contact Reticles
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- English or Metric Styles
Circular Scale Contact Reticles
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns
Linear Scale Contact Reticles
- Greater Stabiliy than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- English and Metric Styles
6X Pocket Comparator
- 자체 설계 및 엔지니어링
- Hastings Triplet 렌즈 시스템 포함
- 다중 눈금 또는 직선 눈금 27mm 컨택트 레티클 버전으로 제공
- 포켓 케이스 포함
Index Square Contact Reticles
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- English or Metric Index Square Scales
Edmund Machinist's 3-Lens Folding Pocket Magnifiers
- 3X-12X의 배율을 가진 3개의 렌즈로 구성
- 7개의 파워로 제공
- DCX 엘레먼트는 머신 가공된 알루미늄 셀에 장착됨
Edmund Deluxe 6X Wide Field Magnifier
- 향상된 디자인/추가로 긴 Eye Relief
- 렌즈 셀 아래서 1” 이상의 Working Distance
- 훌륭한 투명도와 렌즈 끝까지 날카로움
Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets
- UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 공칭 반사율이 99%에 이르는 확산 반사
- 견고하고 안정적이며 세척 가능
- NIST Traceable Calibration Certificate 및 250 – 2500nm에 대한 데이터 포함
Peak Direct Measuring Microscopes
- 다중 배율 옵션
- 영국식 단위 또는 미터법 단위 모두 사용 가능한 Illuminated Model
- 탈착 가능한 Clear Acrylic Base
Precision Optical Flat Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 용융 실리카 및 ZERODUR® 기판
- 표면 평탄도: λ/10, λ/20
- 다양한 코팅 옵션 제공
Fiber Optic Tapers and Faceplates
- 적은 일그러짐
- 빛을 흡수하기 위해 EMB 광섬유 사용
- 원형 대 원형 혹은 원형 대 사각형으로 된 Taper 형태 이용 가능
Crytur MonaLIGHT Compact Laser Driven Light Sources
- Compact With Luminous Flux up to 1300 Lumens (lm)
- 515 – 555nm Wavelength Options Available
- Long Bulb Lifetime of 14,000 Hours
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®