제품이 장바구니에 추가됨

Interferometry Windows

Interferometry Window는 품질 보증 또는 검사 용도를 위한 정확도 보장을 위해 광학 표면이나 특정 광학 부품의 편평도를 측정하는 데 사용됩니다. Interferometry Window는 극히 정교한 편평도 수준으로 연마한 광학 표면으로서 reference plate로 사용됩니다. Interferometry Window는 검사 대상 표면 위에 특정 각도로 놓은 뒤 그 사이에 레이저 빔을 통과시켜 간섭 대역을 측정해 편평도를 측정합니다. 양면 또는 단면 Interferometry Window 모두 이용 가능합니다.

Filter
Single Surface Optical Flats Single Surface Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 크기 범위: 지름 ½" - 12"
  • 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
  • Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror
Spherical Aberration Compensation Plates Spherical Aberration Compensation Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 N-BK7 기판
  • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
  • 투과 파면 정확도: λ/16까지
Dual Surface Optical Flats Dual Surface Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
  • Zygo Interferometer를 통해 검증됨
  • 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
  • 단면 Optical Flat도 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program