제품이 장바구니에 추가됨

Laser Beam Shaping

Laser Beam Shaping은 레이저 빔이 레이저 광원에서 방출되는 본래 방식과 다르게 레이저 빔의 균일성이나 형태를 변화시키는 과정입니다. 일반적으로 레이저 광원은 비균일 강도로 빔을 방출하기 때문에 다수의 용도에 부적합합니다. 또한 광학 응용 분야에서는 라인이나 링처럼 레이저 광원이 자연적으로 생성할 수 없는 빔의 형태가 필요하기도 합니다. Laser Beam Shaping 제품은 용도에 따라 원하는 특성을 제공할 수 있도록 레이저 빔의 형태를 변환하는 데 사용됩니다.

에드몬드 옵틱스는 레이저 빔의 시준, 빔 프로파일 변환, 빔의 형태 전환 등 다양한 Laser Beam Shaping 솔루션을 제공합니다. 가우시안 빔을 강도 분포가 균일한 플랫 탑 빔으로 전환하는 데 사용되는 Flat Top Beam Shapers는 Nd:YAG, 광섬유, CO2 레이저와 관련된 레이저 파장에 최적화된 제품입니다. 광대역 및 레이저 라인 버전으로 제공되는 Cylinder Lenses는 레이저광을 한 개의 광축에서만 쉐이핑해야 하는 레이저 머시닝이나 의료용으로 사용하기 적합합니다. 이외에도 Slow Axis Collimators 및 Fast Axis Collimators를 각각 이용할 수 있으며, 이 두 제품은 시준된 레이저 바와 레이저 다이오드 용도로 사용하기 적합합니다.

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives
  • 광축을 따라 레이저광을 1개, 2개 또는 4개의 Focal Point로 포커싱
  • 0.38 또는 0.80 개구수(NA) 이용 가능
  • 구면 수차가 제거된 디자인으로 515/1030nm 및 1064nm 레이저에 적합
  • AdlOptica aplanoXX Aplanatic Objectives 또한 이용 가능
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives
  • 구면 수차가 제거된 광학 디자인
  • 높은 개구수(NA)로 소형 스폿 사이즈 생성
  • 최대 4mm의 초점 심도와 함께 800 및 1030nm를 위해 설계
  • AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives 또한 이용 가능
AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers
AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers
HOLO/OR Diffractive Diffusers HOLO/OR Diffractive Diffusers 신제품
  • 균일한 분포를 갖는 레이저 빔 형태로 변환시킴
  • 원형 또는 정사각형 출력
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates 신제품
  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환시킴
  • 532nm 및 1030nm 레이저용 Vortex Phase Plate 이용 가능
  • 시준형 싱글 모드 가우시안 입력 빔과 호환 가능
HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates HOLO/OR Polymer on Glass Vortex Phase Plates
  • 가우시안 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환
  • 488, 515, 532nm 레이저에 적합한 VPP(Vortex Phase Plate)
  • Polymer on Glass, 저렴한 가격대의 N-BK7 기판
HOLO/OR Diffractive Beam Shapers HOLO/OR Diffractive Beam Shapers 신제품
  • 가우시안 빔을 Top-Hat 형상으로 변환
  • 강도가 일정한 정사각 출력 형상
  • 532nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 빔과 호환 가능
Powell Lenses Powell Lenses
  • 정렬 및 머신 비전 용도에 적합
  • 다양한 Fan Angle 이용 가능
  • 균일한 라인 빔 생성
Laser Diode/He-Ne Laser Projection Heads Laser Diode/He-Ne Laser Projection Heads 재고정리
  • Single Line, Crossline, Multi-Line, Dot Matrix 타입
  • 설치 시간이 짧음
  • Laser Diode Module 장착에 적합
Acylinder Lenses Acylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 디자인
  • 단색 광원을 가는 형태의 라인으로 생성하는 데 적합
  • 일차원으로 빛의 초점을 맞춤
Laser Line PCX Cylinder Lenses Laser Line PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 둥근 사이즈로 결합이 용이함
  • 빛을 한 방향으로만 포커싱
  • 일반적인 레이저 파장 영역에서 최대치의 투과를 갖도록 코팅 처리됨
Imaging Grade PCX Cylinder Lenses Imaging Grade PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Beam Shaping 용도에 적합
  • 광학적 허용오차와 기하학적 허용오차에 관한 엄격한 제어
  • 사각형 및 원형으로 제공되는 외관
Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 고조파를 위한 0.25% 미만의 반사율
  • 3 Arcminute 미만의 Wedge 허용오차
  • 용융 실리카 기판
Imaging Grade PCV Cylinder Lenses Imaging Grade PCV Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
  • 용융 실리카 기판
  • 레이저 광학 기반의 표면 품질
Microlens Arrays Microlens Arrays
  • 정사각형 및 Fly’s Eye 형태로 구성
  • 정밀 용융 실리카 기판
Slow Axis Collimators Slow Axis Collimators
Fast Axis Collimators Fast Axis Collimators
  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합
Monolithic Collimator Monolithic Collimator
  • Simultaneously Collimate Light from Laser Diode Fast and Slow Axes
  • Circularize Elliptical Output from Common Blue Laser Diodes
  • Ideal for Light Collimation of Single Emitters in the Blue Spectrum

Laser Optics

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program