제품이 장바구니에 추가됨

UV and IR Windows

UV Window 또는 IR Window는 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼에서 최적의 성능을 내도록 디자인된 Optical Window입니다. UV Window는 많은 laser 용도에 사용됩니다. IR Window는 열영상, FLIR 또는 의료 시스템 이외에도 FTIR spectroscopy에 사용하기에 아주 적합합니다. Optical Window는 시스템에 광학적 배율확대를 유발하지 않습니다. Optical Window를 선택할 때는 substrate의 기계적, 광학적 특성을 기준으로 해야 합니다.

Edmund Optics는 Ultraviolet Window 또는 Infrared Window를 포함해 여러 가지 AR 코팅 또는 substrate 옵션이 적용된 폭 넓은 범위의 다양한 Optical Window를 공급합니다. Substrate 옵션에는 UV Fused Silica, Calcium Fluoride (CaF2), Magnesium Fluoride (MgF2), Potassium Bromide (KBr), Sapphire, Silicon (Si), Sodium Chloride (NaCl), Zinc Selenside (ZnSe) 또는 Zinc Sulfide가 포함되어 있습니다. Metalized Window는 opto-mechanical assembly에 직접 납땜 또는 접합하도록 공급됩니다. IR Windows Kit에는 Edmund Optics의 가장 인기 있는 IR Window 일부가 포함되어 있습니다.

Filter
Pure (Undoped) YAG Windows Pure (Undoped) YAG Windows 신제품
  • MWIR 스펙트럼(4 - 5µm 파장 대역)에서 우수한 투과율
  • 직경 옵션: 5mm, 10mm, 12.5mm, 25mm
  • 백색광 생성에 보편적으로 사용됨
λ/10 Infrared (IR) Fused Silica Windows λ/10 Infrared (IR) Fused Silica Windows 신제품
  • IR 등급의 용융 실리카 기판(Corning 7979)
  • 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 우수한 열 안정성
Magnesium Fluoride (MgF2) Windows Magnesium Fluoride (MgF2) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
  • 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 화학적 부식에 대한 내식성
    Lithium Fluoride (LiF) Windows Lithium Fluoride (LiF) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
    • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
    • 낮은 굴절률
    Barium Fluoride (BaF2) Windows Barium Fluoride (BaF2) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
    • 고에너지 복사열에 대한 내성
    • AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공
    Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows
    Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows Calcium Fluoride (CaF2) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 흡수율이 낮고 투과율이 높은 UV 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2)
    • 굴절률 낮음
    • 250 - 5000nm 파장 대역에 대한 무반사(AR) 코팅 가능
    • Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window 보유
    Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows
    Suprasil® Windows Suprasil® Windows
    • 200 - 3500nm에서 높은 투과율
    • OH 함유량이 1 ppm 미만으로서 흡수 손실을 최소화함
    • 10-5의 표면 품질도 및 최대 λ/10의 TWD
    Ultra-Thin Fused Silica Windows Ultra-Thin Fused Silica Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 두께가 0.20mm로 매우 얇음
    • UV 용융 실리카 기판
    • 무게가 굉장히 가벼움
    1&lambda; UV Fused Silica Windows 1λ UV Fused Silica Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
    • 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
    • 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
    λ/4 UV Fused Silica Windows λ/4 UV Fused Silica Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 비코팅 옵션 제공 혹은 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼으로 BBAR 코팅 처리 가능
    • 이미징 어플리케이션에 적합
    • 5 - 200mm의 표준 직경 크기
    • λ/10 UV Fused Silica Window 보유
    λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV Fused Silica Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 무반사(AR) 코팅 버전 제공
    • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
    • 직경 및 크기: 2 - 150mm
    • λ/4 UV Fused Silica Window 보유
    Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 1mm의 두께로 GDD 제한
    • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
    • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
    • ±30fs2의 코팅 GDD
    • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
    Uncoated Laser Window Substrates Uncoated Laser Window Substrates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
    • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
    • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
    • 레이저 라인 코팅 버전 제공
    • Mirror Substrate 보유
    II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
    • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
    • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
    • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
    • II-VI가 제조한 제품
    Sodium Chloride (NaCl) Windows Sodium Chloride (NaCl) Windows
    Potassium Bromide (KBr) Windows Potassium Bromide (KBr) Windows
    • 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
    • 기계적 충격에 우수한 저항성
    • FTIR Spectroscopy에 적합
    • Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능
    Machine Vision Mounted Sapphire Windows Machine Vision Mounted Sapphire Windows
    • 머신 비전 분야에 적합한 보호용 윈도우
    • 최상의 표면 경도와 화학적 내성을 갖춘 윈도우
    • M25.5부터 M62.0에 이르는 필터 스레드 보유
    Sapphire Windows Sapphire Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    신제품
    • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
    • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
    • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
    • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
    Sapphire Windows with Through Holes Sapphire Windows with Through Holes
    • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
    • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
    • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
    High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows
    • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
    • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
    • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
    • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능
    Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
    • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
    • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
    • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
    TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows Zinc Sulfide Multispectral Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다중 스펙트럼 등급의 황화아연 기판
    • 0.4 - 12μm에서 흡수 및 분산이 적음
    • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리(3 - 12μm용) 선택 가능
    Zinc Selenide (ZnSe) Windows Zinc Selenide (ZnSe) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 낮은 분산
    • 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
    • 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합
    Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
    Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
    • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
    • 비흡습성
    • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합
    AMTIR-1 Windows AMTIR-1 Windows
    • 750nm - 14μm에서 투과 성능
    • 산성에 강한 내화학성
    • 낮은 굴절률
    Gallium Arsenide (GaAs) Windows Gallium Arsenide (GaAs) Windows 재고정리
    • 1 - 16μm의 광대역 투과 범위
    • 견고한 적외선 소재
    • 불수용성 및 안정적 내화학성
    Cadmium Telluride (CdTe) Windows Cadmium Telluride (CdTe) Windows 재고정리
    • 1 - 25μm의 광대역 투과 범위
    • 12 - 25μm에서 흡수 대역이 존재하지 않음
    • 장파 IR 분광 용도에 적합
    Silicon (Si) Windows Silicon (Si) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
    • 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
    • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
    Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
    Germanium (Ge) Windows Germanium (Ge) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
    • 저분산으로 색수차 최소화
    • 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
    • DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    Germanium (Ge) Wedged Windows Germanium (Ge) Wedged Windows
    • 30 Arcmin의 웨지(Wedge) 보유
    • 2 – 10µm에서 높은 투과성
    • 견고한 광학을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤
    • Precision Flat Germanium Windows 또한 이용 가능
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
     Infrared (IR) Material Windows Infrared (IR) Material Windows
    • 적외선 감지기용으로 탁월한 광학 특성
    • 8 - 14μm에서 최소한의 흡수 손실
    • 원하는 크기에 맞춘 손쉬운 절단
    ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows 재고정리
    • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 강건설계 적용, 내구성 우수
    • 화학적 반응에 의한 식각에 강함
    ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows 재고정리
    • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 고에너지 방사선에 강함
    • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
    ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows 재고정리
    • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
    • 굴절률 낮음
    • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
    ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows 재고정리
    • 내식성 및 열 안정성 높음
    • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
    • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
    ISP Optics Germanium (Ge) Windows ISP Optics Germanium (Ge) Windows
    • 저분산을 통한 색수차 최소화
    • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
    • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    ISP Optics Fused Silica Windows ISP Optics Fused Silica Windows 재고정리
    • 우수한 열 안정성
    • 자가형광 현상 적음
    • IR 등급의 용융 실리카 기판
    ISP Optics Quartz Windows ISP Optics Quartz Windows 재고정리
    • 190 - 3500nm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 우수한 화학적 내성
    • 열팽창 계수가 낮음
    ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows 재고정리
    • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 물리적 충격에 강함
    • FTIR 분광법에 적합
    ISP Optics Silicon (Si) Windows ISP Optics Silicon (Si) Windows 재고정리
    • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
    • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
    • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
    ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows 재고정리
    • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
    • 열충격에 강함
    • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합
    ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows 재고정리
    • 0.4 - 12μm 파장 대역에서 흡수율이 낮고 산란이 적음
    • 셀렌화 아연보다 강력한 내구성
    • 적외선 센서와 사용하기에 적합
    ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows 재고정리
    • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
    • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 굴절률 낮음
    SCHOTT Chalcogenide Window Substrates SCHOTT Chalcogenide Window Substrates 신제품
    • SCHOTT IRG Infrared Glasses
    • Lightweight with Broad Transmission Bands in the SWIR, MWIR, and LWIR Spectra
    • Ideal Alternative to Germanium
    ×
     
    영업 & 기술 지원
     
    본사 및 지사별 연락처 확인하기
    빠른
    견적 요청 도구
    재고 번호 입력 필요
    This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program