제품이 장바구니에 추가됨

Uncoated Laser Windows

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
  • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
  • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
N-BK7 Wedged Windows N-BK7 Wedged Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1mm의 두께로 GDD 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
  • ±30fs2의 코팅 GDD
  • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
  • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
  • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
  • II-VI가 제조한 제품
Brewster Windows Brewster Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • P-Polarized Light 손실 감소
  • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
  • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
Uncoated Laser Window Substrates Uncoated Laser Window Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
  • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • 레이저 라인 코팅 버전 제공
  • Mirror Substrate 보유
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
TECHSPEC® Superpolished Substrates Superpolished Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 양쪽 표면이 1Å 미만의 RMS 표면 거칠기를 갖도록 초미세 연마 가공
  • 표면 산란이 적어 UV/고출력 레이저 어플리케이션에 적합
  • 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
  • 자체 제조 기술을 통해 6 - 76.2mm의 맞춤형 크기와 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기 구현
Fused Silica Wedged Windows Fused Silica Wedged Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
  • 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
  • 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요