에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 튜브 렌즈는 Mitutoyo Infinity Corrected Objectives를 이용해서 이미지를 만드는 secondary 렌즈로 기능하며 FS70 Microscope 또는 Infinitube™ In-line Assembly Unit의 경제적인 대안입니다. 시스템 요구에 따라서 다양한 옵션들을 사용할 수 있습니다. MT-4와 MT-40은 엔드 유저가 사용하도록 설계된 제품으로서 Mitutoyo C-Mount Camera Extension Tube (#56-992)를 통해 모든 C-Mount 카메라와 손쉽게 이용할 수 있습니다. MT-4 Tube Lens는 1X - 20X 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장되며, MT-40 Tube Lens는 20X가 넘는 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장됩니다. MT-1 Tube Lens는 이미징 path에 beamsplitter의 진입을 허용하고 custom in-line 조명 시스템에 사용할 수 있습니다. MT-2 Tube Lens는 MT-1과 매우 비슷하나 400mm의 유효 초점 거리를 갖고 있어서 Mitutoyo objectives에 대해 2X 배율을 제공합니다. MT-L과 MT-L4 lens는 각각 M Plan NUV와 M Plan UV 시리즈의 objectives를 위해 디자인 되었습니다. NIR과 zoom 튜브 렌즈는 또한 Precision Zoom Lenses 계열을 통해서도 이용할 수 있습니다.
Magnification | Field Number (mm) | FL (mm) | Model Number | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 30.00 | 200.00 | MT-1 | 436 - 656 | #54-774 | KRW 1,254,300 견적 요청 |
|
||
2X | 30.00 | 400.00 | MT-2 | 436 - 656 | #56-863 | KRW 1,442,800 견적 요청 |
|
||
1X | 24.00 | 200.00 | MT-4 | 436 - 656 | #54-428 | KRW 1,138,300 견적 요청 |
|
||
1X | 24.00 | 200.00 | MT-L | 355 - 1800 | #56-073 | KRW 2,943,500 견적 요청 |
|
||
1X | 24.00 | 200.00 | MT-L4 | 266 - 620 | #56-864 | KRW 6,351,000 견적 요청 |
|
||
1X | 24.00 | 200.00 | MT-40 | 436 - 656 | #83-911 | KRW 1,986,500 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube | #56-992 | KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter | #58-329 | KRW 320,500 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter | #66-027 | KRW 321,900 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter | #55-743 | KRW 68,500 수량 5+ KRW 60,800 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo Filter Holder | #56-993 | KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo Female to RMS Male Adapter | #58-296 | KRW 159,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)