제품이 장바구니에 추가됨

Bandpass Filters

제품 선택가이드 보기 필터 제품 보기

밴드패스 필터 선택표

대역폭대역폭(Bandwidth)은 광학 필터가 빛을 투과시키는 스펙트럼 범위를 가리킵니다. 대역폭이 좁은 필터(<20nm)는 주로 기본 분석 및 화학 분석, 분석 기기, 레이저 라인 클린업에 사용됩니다. 대역폭이 넓은 필터(>20nm)는 형광 현미경, 머신 비전, 공장 자동화 등의 이미징 용도에 주로 사용됩니다. 기타 자세한 정보는 당사어플리케이션 노트에 있는 광학 필터 편을 참고하기 바랍니다.
광밀도(OD)광밀도(Optical density)는 필터에 의해 차단되는 광에너지의 양을 기술합니다. OD 값이 높다는 것은 낮은 투과율을, OD 값이 낮다는 것은 높은 투과율을 나타냅니다. OD 값이 6 이상인 경우에는 형광 현미경과 같은 용도에서 신호대잡음비(SNR)가 높은 어플리케이션을 생성할 때 사용됩니다. 3.0 – 4.0의 OD는 레이저 분리 및 클린업, 머신 비전, 화학적 감별에 사용하기 적합하며, 2.0 이하의 OD는 색 분리 및 스펙트럼 차순 분리에 사용하기 적합합니다. 기타 자세한 사항은 당사 어플리케이션 노트에 있는 광학 필터 편을 참고하기 바랍니다.
  형광 이미징 및 머신 비전 용도를 위한 Broad Band Filter 화학 분석 및 레이저 클린업 용도를 위한 Narrow Band Filter 키트, 세트,
특수 필터
OD 6.0 차단율 (0.0001% 미만의 투과율)
OD 6.0 필터는 이온빔 스퍼터링(IBS) 및 마그네트론 스퍼터링과 같은 최첨단 하드 코팅 기술을 이용해 제작되며, 높은 투과율과 차단율을 비롯해 제품의 수명 연장을 보장합니다.
 
 
OD 4.0 차단율 (0.01% 미만의 투과율)
OD 4.0 필터는 일반적으로 대량 생산 기반의 하드 코팅 기술을 이용해 제작되며, 높은 투과율과 차단율, 제품의 수명 연장을 비롯해 대량 구입 시 할인 혜택을 보장합니다.
OD 2.0 차단율 (1% 미만의 투과율)
OD 2.0는 전형적인 증발증착 코팅 기술 혹은 흡수 컬러 글래스를 이용해 주로 제조되며, 비용 효율적인 필터를 생산합니다.

Optical Bandpass Filter는 스펙트럼의 일부를 선별적으로 투과시키고 다른 파장은 모두 차단하는 데 사용됩니다. Optical Bandpass Filter는 fluorescence microscopy, spectroscopy, clinical chemistry 또는 imaging과 같은 다양한 용도에 아주 적합합니다. 이 필터들은 대개 생명과학, 공업 또는 R&D 산업에 사용됩니다.

Edmund Optics는 폭 넓은 대역 옵션을 갖고 있는 광범위한 Optical Bandpass Filter를 공급합니다. Laser Line filter는 대개 까다로운 laser 용도에 맞는 좁은 (2 - 5nm) 대역폭을 갖고 있습니다. Fluorescence Filter는 excitation 및 emission bands의 에너지를 극대화하도록 특별히 설계되어 있어 대개 넓은 (20 - 70nm) 대역폭을 갖습니다. Edmund Optics의 10nm filter는 화학, 환경 또는 원소 분석용으로 적합합니다. Hard Coated filter는 내구성이 탁월하며 최고의 성능을 제공합니다. 전통적인 방식으로 코팅된 evaporated filter는 저렴한 대안입니다. Optical Bandpass Filter는 각도에 매우 민감하기 때문에 광학 시스템에 장착하거나 결합할 때 주의해야 합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program