InfiniGage™ main lens는 다양한 배율과 작동 거리를 선택할 수 있도록 7가지 spacer와 사용이 가능합니다. InfiniGage™를 원하는 배율로 설정하기만 하면, 정확한 측정을 수행할 수 있습니다. Infinigage™는 11.8mm - 12.5mm의 필터를 수용함에 따라 외경을 변경하지 않고도 편광 및 색상을 분석할 수 있습니다. 또한 DL Doubler Tube를 추가하면 배율이 2배로 증가해 FOV를 2배까지 줄일 수 있습니다. 이 밖에도 Infinigage™는 250nm-700nm 영역에서 최상의 성능을 발휘하도록 최적화된 UV 옵션을 이용할 수 있습니다.
참고: InfiniGage™ CW 옵션은 CW Precision Spacer하고만 호환이 가능합니다.
Additional Imaging Specifications | |||||
Magnification | Working Distance | Field of View on ½" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor | ||
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm | |
0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm | ||
0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm | ||
1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm | ||
1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm | ||
1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm | ||
2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)