제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Swivel Joint Add-On Kit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit, #89-745
×
재고 번호 #89-745 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 443,621
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 443,621 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
Swivel Adapter Plates (x4), M6 Post Adapters (x2), Angle Brackets (x2), 30mm Standard Cage Plate (x2)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

Cage system support rods and optical mounts are included as part of the TECHSPEC Cage System Component Kit and sold individually.
  • Cage System Components Kit에 기능 추가
  • Translation Kit를 사용할 경우 최대 1” 선형 평행 이동 추가/li>
  • Swivel Joint Kit를 사용할 경우 180°의 연속 각도 조절 지원

TECHSPEC® Cage System Add-On Kits는 추가 조절 기능을 제공해 기본 TECHSPEC Cage System Components Kit의 기능을 확장합니다. Translation Kit에는 기본적인 translation 또는 ball bearing translation 어셈블리를 구성해 최대 1” linear translation을 추가하는 데 필요한 부품들이 포함되어 있습니다. Swivel Joint Kit에는 여러 개의 swivel adapter, M6 post adapter, angle bracket, 그리고 30mm 표준 cage plate가 포함되어 있으며 cage system 장치에 180°의 연속 각도 조절 기능을 추가할 수 있습니다. 아울러, 원치 않는 움직임이나 재배열을 피하기 위해 각도 상의 위치를 잠글 수 있습니다.

참고: Cage system support rod 및 optical mount가 TECHSPEC Cage System Component Kit의 일부로 포함되어 있으며 개별 판매합니다.

제품자료

Cage System Translation Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#86-847 Ball Bearing Translation Kit Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation 1
#86-838 Compression Springs (2pk) Extend travel range to 1" 1
#58-663 1" Micrometer Drive 1" fine adjustment with 0.001" graduations 1
#85-630 30mm Standard Mounting Plate Cage construction plate used for simple translation assembly 1
#86-845 Shaft Collar (2pk) Can be used instead of a fixed plate for simple translation 1

Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#85-670 Swivel Adapter Circular adapter rotates around center pivot point 4
#85-692 M6 Post Adapter Extend travel range to 1" 2
#85-664 Angle Bracket Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly 2
#85-630 30mm Standard Cage Plate Provide structure and connect joint to optical system 2
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요