에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies는 TECHSPEC Cage System 설치에 linear translation을 추가하는 데 사용됩니다. 내장형 translation assemblies는 cage rods를 따라 coarse positioning이 가능합니다. cage rods에 고정된 뒤에는 micrometer drive를 사용해 미세한 translation을 수행할 수 있습니다. 스프링을 추가하고, 3mm x 50mm rods (#85-470)를 2개의 3mm x 75mm rods (#86-847, 별매)로 교체하면, ½" 표준 이동 거리(travel)를 1"까지 확장할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies의 옵션은 두 가지입니다. simple translation은 6mm rods와 표준 plates를 사용하고, ball bearing translation은 low-friction translation을 위해 ball bearing slides를 사용합니다.
참고: Micrometer/drive mechanism 및 6mm Support Rods는 별도로 판매됩니다.
Components for Simple Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Micrometer Mount Kit | 1 Required | Micrometer Holder | #85-618 |
Protective Steel Plate | |||
#86-838 Compression Springs (2pk) | |||
25mm Standard Cage Plate, M6 | 2 Required* | One plate is used for travel and second plate is fixed | #85-632 |
30mm Standard Cage Plate, M6 | #85-630 | ||
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-633 | ||
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-631 | ||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Shaft Collar (2pk) | 1 Optional | Can be used instead of a fixed plate | #86-845 |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.
Components for Ball Bearing Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Translation Assembly Kit | 1 Required | #85-618 Micrometer Mount Kit | #86-847 |
#85-620 Travel Bearing Plate | |||
#85-619 Fixed Bearing Plate | |||
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk) | |||
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2) | |||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
Compatible Micrometers | |||
Type | Travel | Graduation | Stock No. |
Micrometer Drive | 0.5" | 0.001" | #58-660 |
Micrometer Drive | 25mm | 0.01mm | #58-663 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Collar (2 pk) | #86-845 | KRW 21,000 견적 요청 |
|
||
Travel Bearing Plate | #85-620 | KRW 78,300 견적 요청 |
|
||
Compression Springs (2pk) | #86-838 | KRW 16,700 견적 요청 |
|
||
Fixed Bearing Plate | #85-619 | KRW 78,300 견적 요청 |
|
||
Linear Bearing Bushings (2pk) | #85-686 | KRW 118,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)