제품이 장바구니에 추가됨

English Type, Small Size, Right Angle Bracket

×
재고 번호 #55-379 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 128,441
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 128,441 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(11) ¼-20, (1) 1/4 S.H.C.S. Slot, (1) 1/4 S.H.C.S. C'bore

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전
  • 표준 ¼-20 또는 M6 x 1.0 Holes/Slots 또는 AllSlots
  • 대형 및 소형
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조

해당 제품은 회전 또는 트랜스레이션 스테이지, 광학 마운트 및 기타 포지셔닝 장비를 브레드보드, 벤치 플레이트 또는 연구실 테이블 작업 표면에 90°로 마운트할 수 있게 해주는 어댑터 플레이트입니다. 브래킷은 선택된 모델에 따라 ¼ 또는 M6 마운팅 연결을 수용할 수 있습니다. 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전으로 제공됩니다. 공통 브래킷 유형에는 영국식 및 미터식 플랫폼 통합을 위한 슬롯만 있습니다(나사 스레드 없음). 소형은 양쪽 면에 2인치 긴 슬롯이 3개 있습니다. 대형은 베이스에 2인치 긴 슬롯이 5개, 상대적으로 큰 마운팅 면에 1-½인치 긴 슬롯이 10개 있습니다(중앙에 1인치의 간격을 둔 5개의 행). 추가적인 사양은 해당 제품의 ‘제품자료’ 탭 아래에 있는 그림을 참조하세요.

제품자료

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요