제품이 장바구니에 추가됨

Common Slotted Type, Large Size, Right Angle Bracket

×
재고 번호 #58-181 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,300
수량 1+
KRW 165,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(15) Slots for ¼ - 20 and M6 S.H.C.S. (no thread holes).

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

This large right-angle bracket is ideal for creating stable, orthogonal connections between optical components or mounting structures via standard English breadboards and posts. It features slotted faces for flexible positioning and allows for easy alignment adjustments during setup. Precision-machined, this right-angle bracket supports rigid assembly in lab environments where durability and repeatable positioning are essential.

  • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
  • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄

Metric과 English 일반적인 버전으로 가능하며 이 어댑터 plate는 rotary와 translation 스테이지, 광학 마운트등을 breadboard, bench tab이나 테이블에 90도로 설치 시 사용됩니다. 모델에 따라 Bracket은 ¼나 M6 마운트에 연결 할 수 있습니다. Common 타입은 slot들만 있어(나사선 없음) Metric이나 English 통합적으로 사용 가능합니다. 작은 사이즈는 3개의 2" slot이 양쪽에 있으며 큰 사이즈는 베이스에 2" slot이 5개 있고 마운팅쪽에는 10개의 1-½" slot이 있습니다 (중간에 1" 공간이 있는 5개 줄). 추가적인 요구는 사진을 참조.

제품자료

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요