제품이 장바구니에 추가됨

Metric Type, Small Size, Right Angle Bracket

Small Metric Right Angle Bracket, #55-381

×
재고 번호 #55-381 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1+
KRW 124,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(11) M6 x 1.0, (1) M6 S.H.C.S. Slot, (1) M6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
  • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄

Metric과 English 일반적인 버전으로 가능하며 이 어댑터 plate는 rotary와 translation 스테이지, 광학 마운트등을 breadboard, bench tab이나 테이블에 90도로 설치 시 사용됩니다. 모델에 따라 Bracket은 ¼나 M6 마운트에 연결 할 수 있습니다. Common 타입은 slot들만 있어(나사선 없음) Metric이나 English 통합적으로 사용 가능합니다. 작은 사이즈는 3개의 2" slot이 양쪽에 있으며 큰 사이즈는 베이스에 2" slot이 5개 있고 마운팅쪽에는 10개의 1-½" slot이 있습니다 (중간에 1" 공간이 있는 5개 줄). 추가적인 요구는 사진을 참조.

제품자료

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요