에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies는 TECHSPEC Cage System 설치에 linear translation을 추가하는 데 사용됩니다. 내장형 translation assemblies는 cage rods를 따라 coarse positioning이 가능합니다. cage rods에 고정된 뒤에는 micrometer drive를 사용해 미세한 translation을 수행할 수 있습니다. 스프링을 추가하고, 3mm x 50mm rods (#85-470)를 2개의 3mm x 75mm rods (#86-847, 별매)로 교체하면, ½" 표준 이동 거리(travel)를 1"까지 확장할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies의 옵션은 두 가지입니다. simple translation은 6mm rods와 표준 plates를 사용하고, ball bearing translation은 low-friction translation을 위해 ball bearing slides를 사용합니다.
참고: Micrometer/drive mechanism 및 6mm Support Rods는 별도로 판매됩니다.
Components for Simple Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Micrometer Mount Kit | 1 Required | Micrometer Holder | #85-618 |
Protective Steel Plate | |||
#86-838 Compression Springs (2pk) | |||
25mm Standard Cage Plate, M6 | 2 Required* | One plate is used for travel and second plate is fixed | #85-632 |
30mm Standard Cage Plate, M6 | #85-630 | ||
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-633 | ||
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-631 | ||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Shaft Collar (2pk) | 1 Optional | Can be used instead of a fixed plate | #86-845 |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.
Components for Ball Bearing Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Translation Assembly Kit | 1 Required | #85-618 Micrometer Mount Kit | #86-847 |
#85-620 Travel Bearing Plate | |||
#85-619 Fixed Bearing Plate | |||
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk) | |||
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2) | |||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
Compatible Micrometers | |||
Type | Travel | Graduation | Stock No. |
Micrometer Drive | 0.5" | 0.001" | #58-660 |
Micrometer Drive | 25mm | 0.01mm | #58-663 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Collar (2 pk) | #86-845 | KRW 21,000 견적 요청 |
|
||
Travel Bearing Plate | #85-620 | KRW 78,300 견적 요청 |
|
||
Compression Springs (2pk) | #86-838 | KRW 16,700 견적 요청 |
|
||
Fixed Bearing Plate | #85-619 | KRW 78,300 견적 요청 |
|
||
Linear Bearing Bushings (2pk) | #85-686 | KRW 118,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)