제품이 장바구니에 추가됨

MT-40 Accessory Tube Lens

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #83-911 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,986,500
수량 1+
KRW 1,986,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MT-40
Type:
Tube Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
34.00
Length (mm):
27.50

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
200.00
Magnification:
1X
Wavelength Range (nm):
436 - 656
Field Number (mm):
24.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
11.2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
26mm x 0.706 pitch

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

이 튜브 렌즈는 Mitutoyo Infinity Corrected Objectives를 이용해서 이미지를 만드는 secondary 렌즈로 기능하며 FS70 Microscope 또는 Infinitube™ In-line Assembly Unit의 경제적인 대안입니다. 시스템 요구에 따라서 다양한 옵션들을 사용할 수 있습니다. MT-4와 MT-40은 엔드 유저가 사용하도록 설계된 제품으로서 Mitutoyo C-Mount Camera Extension Tube (#56-992)를 통해 모든 C-Mount 카메라와 손쉽게 이용할 수 있습니다. MT-4 Tube Lens는 1X - 20X 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장되며, MT-40 Tube Lens는 20X가 넘는 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장됩니다. MT-1 Tube Lens는 이미징 path에 beamsplitter의 진입을 허용하고 custom in-line 조명 시스템에 사용할 수 있습니다. MT-2 Tube Lens는 MT-1과 매우 비슷하나 400mm의 유효 초점 거리를 갖고 있어서 Mitutoyo objectives에 대해 2X 배율을 제공합니다. MT-L과 MT-L4 lens는 각각 M Plan NUVM Plan UV 시리즈의 objectives를 위해 디자인 되었습니다. NIRzoom 튜브 렌즈는 또한 Precision Zoom Lenses 계열을 통해서도 이용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube #56-992 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter #58-329 KRW 320,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter #66-027 KRW 321,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter #55-743 KRW 68,500 수량 5+ KRW 60,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo Filter Holder #56-993 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo Female to RMS Male Adapter #58-296 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program