제품이 장바구니에 추가됨

Olympus SZX7 Stereo Microscope Boom Stand System

Olympus 상세 정보 보기

SZX7 Zoom Stereo Microscope - accessories shown not included

×
재고 번호 #89-353 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,612,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 7,612,500 개당
수량 5+ KRW 7,228,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Olympus

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • SZ61 및 SZX7 현미경용 부품 선택 단순화
  • 선택한 카메라와 사용할 수 있는 시스템
  • 볼 베어링 붐 스탠드가 포함된 붐 스탠드 시스템

해당 제품에는 Olympus SZ61 혹은 SZX7 현미경, 그리고 완전한 현미경 시스템을 완성하는 데 있어 널리 사용되는 부품 몇 가지가 포함되어 있습니다. Olympus SZ61 Microscope는 향상된 이미지 품질과 우수한 시야 평탄도를 위해 Greenough 광학 시스템을 활용합니다. Olympus SZX7 Microscope는 고해상도 이미징이 가능한 비디오 호환성과 갈릴레이식 광학 시스템이 특징입니다. 붐 스탠드 시스템에는 안정성이 뛰어난 Ball Bearing Boom Stand(#54-121)가 포함되어 있습니다. 현미경 시스템에는 기본형 반사 스탠드가 포함되어 있으며 선택한 카메라와 함께 이 시스템을 사용할 수 있습니다. 카메라(예: Microscopy Camera)를 추가하면 비디오 현미경 시스템이 완성됩니다*. 제품별 구성품은 제품자료 탭을 확인하세요.

*참고: 연결 케이블 및 외부 전원 공급 장치가 추가로 필요할 수 있습니다.

제품자료

 
Olympus SZ61 Stereo Microscope Boom Stand System (#89-352)
구성품 재고 번호
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) #88-126
10X Widefield Eyepieces #88-108
0.3X Objective #88-127
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZ61 Stereo Microscope System (#89-354)
구성품 재고 번호
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) #88-126
10X Widefield Eyepieces #88-108
0.3X Objective #88-127
Basic Reflected Light Stand #88-207
선택한 카메라 및 조명* 미포함*

 
Olympus SZX7 Stereo Microscope Boom Stand System (#89-353)
구성품 재고 번호
SZX7 Stereo Microscope Body #88-103
30° Binocular Observation Tube #88-106
10X Widefield Eyepieces #88-108
1X Achromatic Objective Lens #88-112
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZX7 Stereo Microscope System (#89-355)
구성품 재고 번호
SZX7 Stereo Microscope Body #88-103
30° Trinocular Observation Tube #88-107
10X Widefield Eyepieces #88-108
1X Achromatic Objective Lens #88-112
1X Camera adapter with C-Mount Coupler #88-209
Basic Reflected Light Stand #88-207
선택한 카메라 및 조명* 미포함*

*취급 중인 제품군에서 원하는 카메라(예: Microscopy Camera), 추가 조명(예: Microscopy Lighting), 기타 옵션 부품을 선택하면 산업 검수나 생명 과학 어플리케이션에 적합한 비디오 현미경 시스템이 완성됩니다. 별도로 판매되는 제품으로 연결 케이블 및 외부 전원 공급 장치가 추가로 필요할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요