Optical Components Kit는광학 시스템 디자인의 체계적인 평가를 위해 초점 거리가 단계적으로 증가하는 정밀 광학 부품이 완벽하게 갖춰진 제품입니다. 광학 부품은 C-mount Component Kit에 들어 있는 기계 부품과 호환이 가능하며, 하단의 카탈로그 링크를 클릭하면 온라인 카탈로그에서 개별 부품 정보를 확인할 수 있습니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.
List of Components | Quantity | Stock No. |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL | 1 | #46-193 |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL | 1 | #46-194 |
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL | 1 | #46-195 |
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL | 1 | #46-020 |
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL | 1 | #46-021 |
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL | 1 | #43-370 |
Ball Lens - 3mm Diameter | 1 | #43-711 |
Ball Lens - 5mm Diameter | 1 | #43-712 |
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L | 1 | #54-088 |
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L | 1 | #54-090 |
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm | 1 | #45-549 |
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD | 1 | #64-519 |
Right Angle Prism - 10mm | 1 | #32-330 |
Right Angle Prism - 20mm | 1 | #32-334 |
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter | 1 | #45-187 |
Wedge Prism - 25mm Diameter | 1 | #45-557 |
Equilateral Prism - 15mm | 1 | #47-276 |
Dove Prism- 15mm x 64mm | 1 | #32-553 |
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T | 1 | #32-601 |
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T | 1 | #32-504 |
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T | 1 | #45-324 |
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T | 1 | #45-326 |
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter | 1 | #36-610 |
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter | 1 | #45-652 |
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. | 1 | #45-519 |
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. | 1 | #45-520 |
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA | 1 | #63-082 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)