에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Pedestal Posts and Accessories는 마운팅 높이가 일정한 실험용 테이블에 광학 부품을 안정적으로 장착할 수 있게 해주며, 광학 시스템 내부에 광학 부품 장착의 필요성 여부와 정밀한 반복 장착 기능을 제공합니다. 장착된 모든 부품의 광축 높이가 일정하게 유지되도록 보장하기 위해 다양한 종류의 pedestal extender와 shim plate를 이용할 수 있습니다. Pedestal Post의 상단면에는 TECHSPEC® Kinematic Mounts, E-Series Kinematic Mounts, Compact Mirror Mounts 및 기타 광학 마운트와 호환이 가능한 M4 x 0.7 또는 #8-32 탭 홀이 위치합니다. 하단면에는 M6 x 1.0 또는 ¼"-20 탭 홀이 있어 필요에 따라 Pedestal Post를 EO의 stage와 breadboard에 직접 장착할 수 있습니다. 소형 테이블에 장착 시에는 Compact Mounting Clamps(#16-335)를 사용하십시오.
참고: Optical Mount Adapters는 광축의 높이를 일정하게 유지하고 마운팅 홀이 EO의 광학 마운트와 호환이 되도록 할 때 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 어댑터 제품을 선택하려면 제품자료 탭을 참조하십시오.
Pedestal Posts and Accessories | |||||
Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Pedestal Extender Kit, English | #17-510 | KRW 427,500 견적 요청 |
|
||
Pedestal Extender Kit, Metric | #17-511 | KRW 427,500 견적 요청 |
|
||
Pedestal Post Shim Kit | #17-512 | KRW 439,500 견적 요청 |
|
||
Pedestal Compact Clamps (1 set of 2) | #16-335 | KRW 33,000 수량 5+ KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
Clamping Fork | #15-859 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,600 견적 요청 |
|
||
10.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter | #16-332 | KRW 19,900 수량 5+ KRW 18,000 견적 요청 |
|
||
12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter | #16-333 | KRW 25,000 수량 5+ KRW 22,600 견적 요청 |
|
||
15.0mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter | #16-334 | KRW 29,700 수량 5+ KRW 27,000 견적 요청 |
|
||
10.5mm Length M6, M4 Thread Adapter | #16-326 | KRW 19,900 수량 5+ KRW 18,000 견적 요청 |
|
||
12.5mm Length M6, M4 Thread Adapter | #16-327 | KRW 25,000 수량 5+ KRW 22,600 견적 요청 |
|
||
15.0mm Length M6, M4 Thread Adapter | #16-328 | KRW 29,700 수량 5+ KRW 27,000 견적 요청 |
|
||
10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter | #16-329 | KRW 19,900 수량 5+ KRW 18,000 견적 요청 |
|
||
12.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter | #16-330 | KRW 25,000 수량 5+ KRW 22,600 견적 요청 |
|
||
15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter | #16-331 | KRW 29,700 수량 5+ KRW 27,000 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 1/4" (6.35mm) | #16-303 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,600 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 3/16" (4.76mm) | #16-304 | KRW 14,100 수량 5+ KRW 13,100 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 5/32" (3.97mm) | #16-305 | KRW 13,100 수량 5+ KRW 11,900 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 1/8" (3.18mm) | #16-306 | KRW 12,300 수량 5+ KRW 11,300 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 3/32" (2.38mm) | #16-307 | KRW 11,600 수량 5+ KRW 10,600 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 1/16" (1.59mm) | #16-308 | KRW 10,900 수량 5+ KRW 10,000 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 1/32" (0.79mm) | #16-309 | KRW 9,800 수량 5+ KRW 9,000 견적 요청 |
|
||
Pedestal Shim 1/64" (0.40mm) | #16-310 | KRW 9,100 수량 5+ KRW 8,400 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)