| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 41,097 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 37,080 개당 |
| 수량 10+ | KRW 36,256 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Pedestal Posts and Accessories는 마운팅 높이가 일정한 실험용 테이블에 광학 부품을 안정적으로 장착할 수 있게 해주며, 광학 시스템 내부에 광학 부품 장착의 필요성 여부와 정밀한 반복 장착 기능을 제공합니다. 장착된 모든 부품의 광축 높이가 일정하게 유지되도록 보장하기 위해 다양한 종류의 pedestal extender와 shim plate를 이용할 수 있습니다. Pedestal Post의 상단면에는 TECHSPEC® Kinematic Mounts, E-Series Kinematic Mounts, Compact Mirror Mounts 및 기타 광학 마운트와 호환이 가능한 M4 x 0.7 또는 #8-32 탭 홀이 위치합니다. 하단면에는 M6 x 1.0 또는 ¼"-20 탭 홀이 있어 필요에 따라 Pedestal Post를 EO의 stage와 breadboard에 직접 장착할 수 있습니다. 소형 테이블에 장착 시에는 Compact Mounting Clamps(#16-335)를 사용하십시오.
참고: Optical Mount Adapters는 광축의 높이를 일정하게 유지하고 마운팅 홀이 EO의 광학 마운트와 호환이 되도록 할 때 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 어댑터 제품을 선택하려면 제품자료 탭을 참조하십시오.
| Pedestal Posts and Accessories | |||||
| Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
| 2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
| 2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
| 3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
| 5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
| 2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
| 2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
|
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
| 50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
| 2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®