제품이 장바구니에 추가됨

Pedestal Post Shim Kit

#17-512: Pedestal Post Shim Kit

#17-512: Pedestal Post Shim Kit

×
재고 #17-512 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 418,000
수량 1+
KRW 418,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Contents of Kit:
5X #16-303, 5X #16-304, 5X #16-305, 5X #16-306, 5X #16-307, 5X #16-308, 5X #16-309, 5X #16-310
Post Diameter (mm):
25.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 1.0" 직경의 포스트로서 Metric 또는 English 마운팅 홀 옵션 제공
  • 스테인리스 스틸 구조로서 안정성 강화
  • 0.5" - 4.0" 높이 이용 가능
  • 고객의 광학 마운트 및 용도에 적합한 어댑터 선택 시 아래의 제품자료 탭 참조

Pedestal Posts and Accessories는 마운팅 높이가 일정한 실험용 테이블에 광학 부품을 안정적으로 장착할 수 있게 해주며, 광학 시스템 내부에 광학 부품 장착의 필요성 여부와 정밀한 반복 장착 기능을 제공합니다. 장착된 모든 부품의 광축 높이가 일정하게 유지되도록 보장하기 위해 다양한 종류의 pedestal extender와 shim plate를 이용할 수 있습니다. Pedestal Post의 상단면에는 TECHSPEC® Kinematic Mounts, E-Series Kinematic Mounts, Compact Mirror Mounts 및 기타 광학 마운트와 호환이 가능한 M4 x 0.7 또는 #8-32 탭 홀이 위치합니다. 하단면에는 M6 x 1.0 또는 ¼"-20 탭 홀이 있어 필요에 따라 Pedestal Post를 EO의 stage breadboard에 직접 장착할 수 있습니다. 소형 테이블에 장착 시에는 Compact Mounting Clamps(#16-335)를 사용하십시오.

참고: Optical Mount Adapters는 광축의 높이를 일정하게 유지하고 마운팅 홀이 EO의 광학 마운트와 호환이 되도록 할 때 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 적합한 어댑터 제품을 선택하려면 제품자료 탭을 참조하십시오.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Pedestal Extender Kit, English #17-510 KRW 411,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Pedestal Extender Kit, Metric #17-511 KRW 411,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Pedestal Post Shim Kit #17-512 KRW 418,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Pedestal Compact Clamps (1 set of 2) #16-335 KRW 31,600 수량 5+ KRW 29,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Clamping Fork #15-859 KRW 14,200 수량 5+ KRW 12,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter #16-332 KRW 19,100 수량 5+ KRW 17,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter #16-333 KRW 23,900 수량 5+ KRW 21,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
15.0mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter #16-334 KRW 28,700 수량 5+ KRW 26,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.5mm Length M6, M4 Thread Adapter #16-326 KRW 19,100 수량 5+ KRW 17,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5mm Length M6, M4 Thread Adapter #16-327 KRW 23,900 수량 5+ KRW 21,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
15.0mm Length M6, M4 Thread Adapter #16-328 KRW 28,700 수량 5+ KRW 26,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #16-329 KRW 19,100 수량 5+ KRW 17,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #16-330 KRW 23,900 수량 5+ KRW 21,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #16-331 KRW 28,700 수량 5+ KRW 26,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 1/4" (6.35mm) #16-303 KRW 14,200 수량 5+ KRW 12,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 3/16" (4.76mm) #16-304 KRW 13,500 수량 5+ KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 5/32" (3.97mm) #16-305 KRW 12,600 수량 5+ KRW 11,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 1/8" (3.18mm) #16-306 KRW 11,900 수량 5+ KRW 10,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 3/32" (2.38mm) #16-307 KRW 11,000 수량 5+ KRW 10,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 1/16" (1.59mm) #16-308 KRW 10,300 수량 5+ KRW 9,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 1/32" (0.79mm) #16-309 KRW 9,400 수량 5+ KRW 8,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pedestal Shim 1/64" (0.40mm) #16-310 KRW 8,700 수량 5+ KRW 8,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Yaw

Normal Load Capacity

Roll

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요