제품이 장바구니에 추가됨

7.5X Mitutoyo Plan Apo Infinity Corrected Long WD Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

7.5X Mitutoyo Plan Apo Infinity Corrected Long WD Objective, #66-383

×
재고 번호 #66-383 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,211,300
수량 1+
KRW 2,211,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-807-3
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
60.00
Maximum Diameter (mm):
34
Weight (g):
240.00
Exit Pupil Diameter (mm):
11.20

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.85mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.17mm
Focal Length FL (mm):
26.67
Magnification:
7.5X
Numerical Aperture NA:
0.21
Resolving Power (μm):
1.3
Depth of Field (μm):
6.20
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
3.2
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
2.4
Working Distance (mm):
35.0
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Operating Humidity:
20 - 80%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 긴 작동 거리
  • 명시야 검사에 적합
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면

세계적으로 유명한 브랜드 제품이며 작동 거리가 긴 광학 현미경 부품의 심사 표준을 제시합니다. 경쟁사가 사용하는 기존 방식 대신 새로운 방식을 적용하여 작동 거리와 광학 성능을 기준으로 하는 최상의 조합을 찾아냈습니다. 대물렌즈가 더 커지고 길어지면서 설계가 더 단순해졌습니다(동초점 거리: 95mm). 전 제품군이 Plano Apochromat 제품이며 개구수와 콘트라스트를 최대한 높게 유지합니다. 표준 Achromat 대물렌즈는 빨강, 파랑 색상의 색수차만 보정되는 반면 Apochromat 대물렌즈는 빨강, 파랑, 노랑 색상의 색수차가 보정됩니다. Plano Apochromat 제품은 가격이 높은 편이지만, 대량 생산을 하면 작동 거리가 긴 표준 Achromat 대물렌즈보다 비용을 절감할 수 있습니다. 해당 제품은 명시야 조명(입사광이 광축과 평행한 조명)에 최적화되어 있으며 인라인 조명 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 무한 보정 시스템 구축 시 튜브(보조) 렌즈가 필요합니다. 제시된 배율은 전부 튜브 렌즈의 초점 길이가 200mm일 때를 기준으로 합니다. 마운팅 스레드는 M26 x 0.706 pitch(36 TPI)입니다.

M Plan Apo SL Series

  • 매우 긴 작동 거리, 명시야 검사에 적합
  • 작동 거리: 13mm, 100/200배율 모델에 적합
  • 고품질의 Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면
  • 우수한 색상 재현성

액세서리 튜브 렌즈

Accessory Tube LensC-Mount Thread Adapter를 사용하면 Mitutoyo 대물렌즈를 다른 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 Mitutoyo 대물렌즈 핵심 공급 업체입니다. 고객이 많이 찾는 고품질 제품을 지금 주문하세요.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. M Plan Apo A B C D E F W.D.
#58-235 1X 84.0 - 38.0 - 41.0 34.0 11.0
#46-142 2X 61.0 1.4 27.5 24.7 32.2 34.0 34.0
#46-143 5X 61.0 1.6 25.0 23.0 32.2 34.0 34.0
#66-383 7.5X 60.0 - 25.0 24.0 32.2 34.0 35.0
#46-144 10X 61.0 2.0 28.2 - 32.2 34.0 34.0
#46-145 20X 75.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 20.0
#46-146 50X 82.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 13.0
#46-147 100X 89.0 4.7 29.2 17.8 32.2 34.0 6.0
Stock No.
M Plan Apo HR A B C D E F W.D.
#34-247 5X HR 69.5 3.7 24.8 - 32.2 34.0 25.5
#58-236 10X HR 80.0 7.5 29.0 26.0 37.0 39.0 15.0
#58-237 50X HR 89.8 2.0 28.2 - 32.2 34.0 5.2
#58-238 100X HR 93.7 2.0 28.2 - 32.2 34.0 1.3
Stock No.
M Plan APO SL A B C D E F W.D.
#46-398 20X SL 64.5 1.5 24.8 24.0 32.2 34.0 30.5
#46-399 50X SL 74.5 3.9 25.2 23.5 32.2 34.0 20.5
#46-401 100X SL 82.0 1.4 23.9 22.0 32.2 34.0 13.0

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
MT-4 Accessory Tube Lens #54-428 KRW 1,138,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube #56-992 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
MT-1 Accessory Tube Lens #54-774 KRW 1,254,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
MT-2 Accessory Tube Lens #56-863 KRW 1,442,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter #58-329 KRW 320,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter #55-743 KRW 68,500 수량 5+ KRW 60,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요