제품이 장바구니에 추가됨

66mm Fiber Optic Ring Light Adapter for Infinity K2

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

66mm Fiber Optic Ring Light Adapter for Infinity K2

×
재고 번호 #68-335 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 166,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Used to mount 66mm fiber optic ring lights to the filter holders of all objectives except CF-4 #52-829
Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
  • 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
  • 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
  • 무한대에서 54mm까지 초점 가능
  • Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities

Long-Distance microscopes 용도에서 표준형 제품으로 알려진 K2 DistaMax™는 오늘날 IVS focus system (특허 출원중)을 받아들이고 이미 최 상이었던 성능을 한층 더 발전시켜 기존 모델에 비하여 사용이 훨씬 더 용이합니다. K2 DistaMax™를 사용하기 전에 앞 부분에 필요한 objective 와 후면에 필요한 camera mount를 하나 씩 선택해야합니다. 이 제품은 고배율 및 광범위한 working distance를 제공하며, 최대 35mm (대각선상 43mm) format sensor를 수용합니다. K2 DistaMax™ Single-Port package는 light level 및 depth of field (심도) 조절을 위한 manual iris를 포함 합니다. Dual-Port package는 view를 (동시 보기는 불가) 전환할 수 있는 right angle mirror를 포함하며, Single-Port package에는 여러 부품들이 포함되어 있습니다. K2 DistaMax™는 remote vacuum chamber viewing (원격 진공실 관찰)부터 on-line process control까지 다양한 용도에 적 합합니다.

NWE Objective는 무한대부터 매우 근접한 675mm까지 포커스가 가능합니다. 만능 K2 DistaMax™ objective인 NWE 또한 Microscope Objective Adapter Disc 및 기타 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 objectives는 본체 앞부분에 바로 부착됩니다. NWE Objective, Microscope Objective Adapter Disc, 및 Objective Adapter와 결합 시 K2 DistaMax™는 공용 infinity-corrected microscope objectives와 인터페이스로 연결할 수 있으며, Coaxial In-line Illuminator를 사용해서 강력한 direct coaxial in-line system을 만들 수 있습니다. CentriTel®이 모든 format과 맞도록 하기 위해서는, CentiTel® Focuser (#87-430)를 간단히 부착하면 됩니다. eyepiece (비포함)를 통해 viewing을 원하시면, adapter (#58-796)가 필요합니다.

제품자료

K2 Video Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required Video Lens - K2 Single Port #87-426
Video Lens - K2 Dual Port #87-427
Mount Adapter One Required C-Mount Camera Adapter #88-956
Nikon F-Mount Camera Adapter #42-835
62mm Eyepiece Tube (for viewing) #58-796
Amplifiers Optional CF Tube (1.66x) #65-041
DL Doubler Tube (2X Video) #39-686
Lockable Doubler Tube (2X Video) #57-714
NTX Tube 2X (Large Format) #86-892
Components Optional Centritel™ Focuser #87-430
Mounting Bar #86-888
Objective/ Objective Adapter One Required Near-Wide-Extreme Range
K2 Objective NWE #87-428
Standard Range
K2 Objective STD #39-339
Close-Focus Range
K2 Objective CF-1 #39-340
K2 Objective CF-1/B #57-721
K2 Objective CF-2 #39-341
K2 Objective CF-3 #39-342
K2 Objective CF-4 #52-829
High-Power Micro Range
K2 Microscope Adapter Disc #87-429
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #53-787
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589
Olympus UIS Objective Adapter (RMS) #53-786

 

K2 Objective Options (Main Body Required)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
Primary Magnification 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
Field of View (½" sensor) (mm) 53.3 - 10.7 6.74 - 20.5 5.0 - 12.2 4.6 - 9.0 2.8 - 4.7 2.1 - 3.1 1.2 - 1.5
Numerical Aperture 0.006 - 0.028 0.051 - 0.02 0.088 - 0.036 0.083 - 0.049 0.136 - 0.099 0.2 - 0.156 0.204 - 0.172
Working Distance (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
Size (Dia. x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54.7

*NWE Objective will focus to infinity.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요