에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Long-Distance microscopes 용도에서 표준형 제품으로 알려진 K2 DistaMax™는 오늘날 IVS focus system (특허 출원중)을 받아들이고 이미 최 상이었던 성능을 한층 더 발전시켜 기존 모델에 비하여 사용이 훨씬 더 용이합니다. K2 DistaMax™를 사용하기 전에 앞 부분에 필요한 objective 와 후면에 필요한 camera mount를 하나 씩 선택해야합니다. 이 제품은 고배율 및 광범위한 working distance를 제공하며, 최대 35mm (대각선상 43mm) format sensor를 수용합니다. K2 DistaMax™ Single-Port package는 light level 및 depth of field (심도) 조절을 위한 manual iris를 포함 합니다. Dual-Port package는 view를 (동시 보기는 불가) 전환할 수 있는 right angle mirror를 포함하며, Single-Port package에는 여러 부품들이 포함되어 있습니다. K2 DistaMax™는 remote vacuum chamber viewing (원격 진공실 관찰)부터 on-line process control까지 다양한 용도에 적 합합니다.
NWE Objective는 무한대부터 매우 근접한 675mm까지 포커스가 가능합니다. 만능 K2 DistaMax™ objective인 NWE 또한 Microscope Objective Adapter Disc 및 기타 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 objectives는 본체 앞부분에 바로 부착됩니다. NWE Objective, Microscope Objective Adapter Disc, 및 Objective Adapter와 결합 시 K2 DistaMax™는 공용 infinity-corrected microscope objectives와 인터페이스로 연결할 수 있으며, Coaxial In-line Illuminator를 사용해서 강력한 direct coaxial in-line system을 만들 수 있습니다. CentriTel®이 모든 format과 맞도록 하기 위해서는, CentiTel® Focuser (#87-430)를 간단히 부착하면 됩니다. eyepiece (비포함)를 통해 viewing을 원하시면, adapter (#58-796)가 필요합니다.
K2 Video Microscope System Components | |||
Description | Stock No. | ||
Main Body | One Required | Video Lens - K2 Single Port | #87-426 |
Video Lens - K2 Dual Port | #87-427 | ||
Mount Adapter | One Required | C-Mount Camera Adapter | #88-956 |
Nikon F-Mount Camera Adapter | #42-835 | ||
62mm Eyepiece Tube (for viewing) | #58-796 | ||
Amplifiers | Optional | CF Tube (1.66x) | #65-041 |
DL Doubler Tube (2X Video) | #39-686 | ||
Lockable Doubler Tube (2X Video) | #57-714 | ||
NTX Tube 2X (Large Format) | #86-892 | ||
Components | Optional | Centritel™ Focuser | #87-430 |
Mounting Bar | #86-888 | ||
Objective/ Objective Adapter | One Required | Near-Wide-Extreme Range | |
K2 Objective NWE | #87-428 | ||
Standard Range | |||
K2 Objective STD | #39-339 | ||
Close-Focus Range | |||
K2 Objective CF-1 | #39-340 | ||
K2 Objective CF-1/B | #57-721 | ||
K2 Objective CF-2 | #39-341 | ||
K2 Objective CF-3 | #39-342 | ||
K2 Objective CF-4 | #52-829 | ||
High-Power Micro Range | |||
K2 Microscope Adapter Disc | #87-429 | ||
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) | #53-787 | ||
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) | #54-589 | ||
Olympus UIS Objective Adapter (RMS) | #53-786 |
K2 Objective Options (Main Body Required) | |||||||
NWE* | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 | |
Primary Magnification | 0.12X - 0.6X | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X |
Field of View (½" sensor) (mm) | 53.3 - 10.7 | 6.74 - 20.5 | 5.0 - 12.2 | 4.6 - 9.0 | 2.8 - 4.7 | 2.1 - 3.1 | 1.2 - 1.5 |
Numerical Aperture | 0.006 - 0.028 | 0.051 - 0.02 | 0.088 - 0.036 | 0.083 - 0.049 | 0.136 - 0.099 | 0.2 - 0.156 | 0.204 - 0.172 |
Working Distance (mm) | 675 - 3000 | 370 - 946 | 215 - 530 | 228 - 388 | 140 - 192 | 95 - 122 | 54 - 64 |
Size (Dia. x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54.7 |
*NWE Objective will focus to infinity.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2X DL Tube for Infinity Lenses | #39-686 | KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
Olympus UIS/Zeiss ICS Objective Adapter (RMS to M27) | #53-786 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26 to M27) | #53-787 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) | #54-589 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Standard In-Line Attachment (Optimized at 10X +), InfiniTube | #56-191 | KRW 1,667,500 견적 요청 |
|
||
LDL Doubler Tube (2X, Lock, Rotate) | #57-714 | KRW 522,000 견적 요청 |
|
||
Polarizer Filter Set/Retainer | #59-768 | KRW 398,800 견적 요청 |
|
||
NTX Tube (2X) | #86-892 | KRW 790,300 견적 요청 |
|
||
Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter | #88-956 | KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900 견적 요청 |
|
||
Mounting Bar | #16-143 | KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
Orientable C-Mount Adapter for Infinity K2 | #33-132 | KRW 797,500 견적 요청 |
|
||
66mm Fiber Optic Ring Light Adapter for Infinity K2 | #68-335 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
CF Tube 1.66X Magnification | #65-041 | KRW 797,500 견적 요청 |
|
||
M62 Eyepiece Holder for K2/SC Video Lens | #58-796 | KRW 174,000 견적 요청 |
|
||
K2 Microscope Adapter Disc | #87-429 | KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
K2 CentriTel™ Focuser | #87-430 | KRW 3,697,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)