Long-Distance microscopes 용도에서 표준형 제품으로 알려진 K2 DistaMax™는 오늘날 IVS focus system (특허 출원중)을 받아들이고 이미 최 상이었던 성능을 한층 더 발전시켜 기존 모델에 비하여 사용이 훨씬 더 용이합니다. K2 DistaMax™를 사용하기 전에 앞 부분에 필요한 objective 와 후면에 필요한 camera mount를 하나 씩 선택해야합니다. 이 제품은 고배율 및 광범위한 working distance를 제공하며, 최대 35mm (대각선상 43mm) format sensor를 수용합니다. K2 DistaMax™ Single-Port package는 light level 및 depth of field (심도) 조절을 위한 manual iris를 포함 합니다. Dual-Port package는 view를 (동시 보기는 불가) 전환할 수 있는 right angle mirror를 포함하며, Single-Port package에는 여러 부품들이 포함되어 있습니다. K2 DistaMax™는 remote vacuum chamber viewing (원격 진공실 관찰)부터 on-line process control까지 다양한 용도에 적 합합니다.
NWE Objective는 무한대부터 매우 근접한 675mm까지 포커스가 가능합니다. 만능 K2 DistaMax™ objective인 NWE 또한 Microscope Objective Adapter Disc 및 기타 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 objectives는 본체 앞부분에 바로 부착됩니다. NWE Objective, Microscope Objective Adapter Disc, 및 Objective Adapter와 결합 시 K2 DistaMax™는 공용 infinity-corrected microscope objectives와 인터페이스로 연결할 수 있으며, Coaxial In-line Illuminator를 사용해서 강력한 direct coaxial in-line system을 만들 수 있습니다. CentriTel®이 모든 format과 맞도록 하기 위해서는, CentiTel® Focuser (#87-430)를 간단히 부착하면 됩니다. eyepiece (비포함)를 통해 viewing을 원하시면, adapter (#58-796)가 필요합니다.
| K2 Video Microscope System Components | |||
| Description | Stock No. | ||
| Main Body | One Required | Video Lens - K2 Single Port | #87-426 |
| Video Lens - K2 Dual Port | #87-427 | ||
| Mount Adapter | One Required | C-Mount Camera Adapter | #88-956 |
| Nikon F-Mount Camera Adapter | #42-835 | ||
| 62mm Eyepiece Tube (for viewing) | #58-796 | ||
| Amplifiers | Optional | CF Tube (1.66x) | #65-041 |
| DL Doubler Tube (2X Video) | #39-686 | ||
| Lockable Doubler Tube (2X Video) | #57-714 | ||
| NTX Tube 2X (Large Format) | #86-892 | ||
| Components | Optional | Centritel™ Focuser | #87-430 |
| Mounting Bar | #86-888 | ||
| Objective/ Objective Adapter | One Required | Near-Wide-Extreme Range | |
| K2 Objective NWE | #87-428 | ||
| Standard Range | |||
| K2 Objective STD | #39-339 | ||
| Close-Focus Range | |||
| K2 Objective CF-1 | #39-340 | ||
| K2 Objective CF-1/B | #57-721 | ||
| K2 Objective CF-2 | #39-341 | ||
| K2 Objective CF-3 | #39-342 | ||
| K2 Objective CF-4 | #52-829 | ||
| High-Power Micro Range | |||
| K2 Microscope Adapter Disc | #87-429 | ||
| Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) | #53-787 | ||
| Nikon CF160 Objective Adapter (M25) | #54-589 | ||
| Olympus UIS Objective Adapter (RMS) | #53-786 | ||
| K2 Objective Options (Main Body Required) | |||||||
| NWE* | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 | |
| Primary Magnification | 0.12X - 0.6X | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X |
| Field of View (½" sensor) (mm) | 53.3 - 10.7 | 6.74 - 20.5 | 5.0 - 12.2 | 4.6 - 9.0 | 2.8 - 4.7 | 2.1 - 3.1 | 1.2 - 1.5 |
| Numerical Aperture | 0.006 - 0.028 | 0.051 - 0.02 | 0.088 - 0.036 | 0.083 - 0.049 | 0.136 - 0.099 | 0.2 - 0.156 | 0.204 - 0.172 |
| Working Distance (mm) | 675 - 3000 | 370 - 946 | 215 - 530 | 228 - 388 | 140 - 192 | 95 - 122 | 54 - 64 |
| Size (Dia. x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54.7 |
*NWE Objective will focus to infinity.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®