제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Windows and Diffusers!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

λ/4 N-BK7 Precision Windows λ/4 N-BK7 Precision Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품
  • 7가지 BBAR 코팅 옵션 제공
  • 표준 N-BK7 윈도우 최다 보유
  • Ultra-Thin N-BK7 Window 보유
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 무반사(AR) 코팅 버전 제공
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 직경 및 크기: 2 - 150mm
  • λ/4 UV Fused Silica Window 보유
Sapphire Windows Sapphire Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • 매우 높은 표면 경도 및 우수한 내화학성
  • UV - Mid IR 범위의 파장 투과
  • 일반적인 글래스 윈도우보다 두께는 더 얇고 강도는 더 높음
  • 400 - 5000nm 범위를 커버하는 무반사 코팅 옵션
1λ UV Fused Silica Windows 1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
  • 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
  • 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
λ/10 Laser Line Coated Windows λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 표면 품질: 10-5
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
  • 직경 옵션: 12.5 - 50.8mm
  • Uncoated Substrate 보유
Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows Calcium Fluoride (CaF2) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 저흡수, 고투과율의 UV 등급 플루오르화칼슘
  • 250nm - 7μm 범위의 용도에 적합
  • 낮은 굴절률
Zinc Selenide (ZnSe) Windows Zinc Selenide (ZnSe) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 낮은 분산
  • 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
  • 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합
&lambda;/4 N-BK7 Laser Line Windows λ/4 N-BK7 Laser Line Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 디자인된 파장에서 0.25%보다 낮은 반사
  • HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원에 대한 코팅 처리 가능
  • 정밀한 N-BK7 기반
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 코팅VIS 0° 코팅 처리 가능
λ/4 UV Fused Silica Windows λ/4 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 이미징 어플리케이션에 적합
  • 5 - 200mm의 표준 직경 크기
  • λ/10 UV Fused Silica Window 보유
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows 재고정리
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합
B270 Windows B270 Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 크기 선택
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 AR 코팅 처리 가능
  • 대량 OEM 주문의 경우 주문형 사이즈도 가능
Iris Diaphragm Mounts Iris Diaphragm Mounts
  • 다양한 Iris 지름 옵션 이용 가능
  • 내구성있는 Anodized Aluminum 구조
  • Set Screw 포함
Silicon (Si) Windows Silicon (Si) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Holographic Diffusers Holographic Diffusers
  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유
Pedestal Posts and Accessories Pedestal Posts and Accessories
  • 1.0" 직경의 포스트로서 Metric 또는 English 마운팅 홀 옵션 제공
  • 스테인리스 스틸 구조로서 안정성 강화
  • 0.5" - 4.0" 높이 이용 가능
  • 고객의 광학 마운트 및 용도에 적합한 어댑터 선택 시 아래의 제품자료 탭 참조
Ultra-Thin N-BK7 Windows Ultra-Thin N-BK7 Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.2mm 두께
  • 정밀한 N-BK7 재질
  • 초경량
    SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows
    • 높은 수준의 유연성
    • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
    • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공
    ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Windows 재고정리
    • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
    • 굴절률 낮음
    • 낮은 용해도와 화학적 불활성을 보임
    ISP Optics Silicon (Si) Windows ISP Optics Silicon (Si) Windows 재고정리
    • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
    • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
    • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
    Ground Glass Diffusers Ground Glass Diffusers
    • 공급 크기 범위: 5mm 지름 - 250mm2
    • 낮은 산란 손실
    • 균등한 Ground Surface로 인한 고른 확산
    • 용융 실리카 기판 이용 가능
    Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 코팅되지 않은 첫 번째 표면은 프레넬 반사 제공
    • 한쪽 표면에 Laser Damage Threshold가 높은 코팅 처리
    • 10-5의 표면 품질도
    32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration English Ball Bearing Translation Stages
    • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
    • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
    • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
    • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
    Multi-Element Inner Single Optic Mounts Multi-Element Inner Single Optic Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 광학 부품의 다양한 직경과 두께에 사용 가능한 마운트
    • Outer Tube의 내부에서 위치 조정이 쉽도록 M29 외경에 Thread 보유
    • Retainer Ring과 Delrin Ring 1개씩 포함
    • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
    C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • 단순 Lens, Achromat, Filter, Reticle용 마운트
    • C, S, T-Mount 부품을 결합하도록 설계됨
    • Retaining Ring(포함)으로 옵틱을 제자리에 고정
    ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows 재고정리
    • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 고에너지 방사선에 강함
    • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
    Standard Series Iris Diaphragms Standard Series Iris Diaphragms
    • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
    • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
    • Abundant Types for Varying Applications
    M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Cage System Plates 내경에 장착
    • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
    • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합
    Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 0.1mm - 60mm 범위의 두께
    • 두께가 서로 다른 부품을 결합하면 최적의 간격 생성 가능
    • 검정색에 무광택 마감 처리로 미광이 감소
    λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    재고정리
    • 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
    • Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
    • 일반 레이저 시스템의 손실 3% 감소(10개의 투과형 광학 부품으로 구성된 0.25% 특정 시스템과 비교 시)
    • 투과율이 증가하여 후방 반사, 고스트 이미지, 미광 감소
    Uncoated Laser Window Substrates Uncoated Laser Window Substrates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
    • 용융 실리카 혹은 N-BK7 소재
    • 드롭인 교체 솔루션 용도로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
    • 레이저 라인 코팅 버전 제공
    • Mirror Substrate 보유
    Dovetail Optical Rail Systems Dovetail Optical Rail Systems
    • 매우 다양한 Carrier 길이와 Mounting Hole 옵션 이용 가능
    • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
    • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy
    Cage System Accessories Cage System Accessories
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • English 및 Metric Post Adapters
    • 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
    • Reducing Rings
    ISP Optics Germanium (Ge) Windows ISP Optics Germanium (Ge) Windows 재고정리
    • 저분산을 통한 색수차 최소화
    • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
    • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    ID Brass Spacer Rings ID Brass Spacer Rings
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 검게 처리된 놋쇠 구조 (Blackened Brass)
    • 광학 부품 사이의 정밀한 간격 보장
    • 0.25mm - 50mm의 두께로 제공
    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
    • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
    • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
    • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
    Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 1mm의 두께로 GDD 제한
    • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
    • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
    • ±30fs2의 코팅 GDD
    • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
    TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Compact Mirror & Lens Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
    • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
    • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능
    High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows
    • MIL-C-675C에 따라 높은 수준의 내마모성 요건 충족
    • 400 - 1100nm 또는 2000 - 5000nm를 위한 저반사 코팅
    • 박막형 광학 부품을 필요로 하는 거친 환경에 사용하기 적합
    • Uncoated Sapphire Windows 또한 이용 가능
    E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters
    • Kinematic 또는 Fixed Mirror Mounts를 Tube Threaded Mounts에 연결시킴
    • S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1, SM2 Thread와 이용 가능
    • Thru-Hole 버전은 Multi-Element Tube System 부품에 이용 가능
    ISP Optics Fused Silica Windows ISP Optics Fused Silica Windows 재고정리
    • 우수한 열 안정성
    • 자가형광 현상 적음
    • IR 등급의 용융 실리카 기판
    ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Windows 재고정리
    • 0.4 - 12μm 파장 대역에서 흡수율이 낮고 산란이 적음
    • 셀렌화 아연보다 강력한 내구성
    • 적외선 센서와 사용하기에 적합
    English and Metric Breadboards English and Metric Breadboards
    • 실험 및 테스트 구성을 위한 안정적인 플랫폼 제공
    • 다양한 마운팅이 가능한 1/4-20 TPI 또는 M6 탭홀
    • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄
    High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows
    • 높은 투과성
    • Back Reflection를 없애고 Glare 현상을 줄임
    • 다양한 사이즈 이용 가능
    Long Travel Rack and Pinion Stages Long Travel Rack and Pinion Stages
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
    • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
    • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
    • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일
    32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Metric Ball Bearing Translation Stages
    • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
    • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
    • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
    • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
    Thread-to-Thread Adapters Thread-to-Thread Adapters
    • Male to Female Thread 디자인
    • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
    • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
    High Power Apertures High Power Apertures
    • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
    • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
    • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
    TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® Borosilicate Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 열팽창 계수가 낮음
    • 가시광부터 근적외선 대역까지 투과
    • 열충격에 대한 높은 저항성
    Clear Optical Cast Plastic Windows Clear Optical Cast Plastic Windows
    • Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
    • 내열성 및 내화학성이 뛰어남
    • 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공
    Brass Spacer Ring C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
    • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
    • Spacer Ring Kit 이용 가능
    Polycarbonate Plastic Windows Polycarbonate Plastic Windows
    ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows 재고정리
    • 내식성 및 열 안정성 높음
    • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
    • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
    Dual Surface Optical Flats Dual Surface Optical Flats
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • λ/10 및 λ/20 Surface Flatness 옵션
    • Zygo Interferometer를 통해 검증됨
    • 각각의 λ/20 Flat에는 Certificate of Calibration가 포함됨
    • 단면 Optical Flat도 이용 가능
    Post Holders Post Holders
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • English & Metric 포스트 홀더
    • English: ¼-20 베이스
    • Metric: M6x1 베이스
    • 특이한 3-Point Contact 디자인
    • 놋쇠 와 알루미늄 제질
    Optic Component Mounts Optic Component Mounts
    • 간편한 Mounting Arrangement
    • Metric과 English Configurations
    • Black Anodized Aluminum 구조
    Cage System Simple Optical Mounts Cage System Simple Optical Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 직경으로 제공
    • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
    • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합
    Rack and Pinion Stages Rack and Pinion Stages
    • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
    • 20mm Travel / Knob 회전
    • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
    • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함
    Hydrophobic Windows Hydrophobic Windows
    • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
    • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
    • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리
    Broadband Hybrid Diffusers Broadband Hybrid Diffusers 신제품
    • 표면 처리된 반투명 흰색 글래스
    • 2가지 산란 메커니즘
    • 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 효율적인 산란
    C and S-Mount Fiber Adapters C and S-Mount Fiber Adapters
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • C 및 S-Mount Threading
    • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
    • SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터
    C and S-Mount Diode Mounts C and S-Mount Diode Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
    • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
    • 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용
    High Load Capacity Dovetail Stages High Load Capacity Dovetail Stages
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
    • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
    • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능
    Optics for 261.4nm Lasers Optics for 261.4nm Lasers
    • Lenses, Mirrors, and Windows Designed for 261.4nm
    • High Damage Thresholds to Withstand High Energy UV Photons
    • Ideal for Use with the UVC Photonics Model 261 Laser
    Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows
    • 내충격, 내온도, 내스크래치 강화
    • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율 제공
    • 디스플레이 및 센서용 커버 글래스로 적합
    • SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows 또한 이용 가능

    ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Windows 재고정리
    • 0.12 - 7μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 강건설계 적용, 내구성 우수
    • 화학적 반응에 의한 식각에 강함
    Positioning Stages with Digital Micrometers Positioning Stages with Digital Micrometers
    • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
    • Readout in Inches or Millimeters
    • Available with English or Metric Mounting Holes
    Metric Polarizer Mounts Metric Polarizer Mounts
    • Fine과 Coarse 움직임 가능
    • Black Anodized 알루미늄
    Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
    Kinematic Mount Accessories Kinematic Mount Accessories
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 정밀한 조절 나사 Threads: 100 TPI
    • Tip/Tilt 범위: ±5도
    • Fingercut은 향상된 부품 Edge 접근 수용
    • English/Metric의 동급 부품 크기와 호환
    • Hex Key 접근을 위해 knob 회전 분리 가능
    • 0.5” (12.5mm) 마운트는 1” (25mm) 마운트와 호환할 수 있게 Platform과 공유
    Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 브레드보드에 바로 장착 가능
    • 25.4mm의 중심선 높이
    • 콤팩트한 외형
    Multi-Element Inner Pair Optic Mounts Multi-Element Inner Pair Optic Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 이미징 시스템의 구조를 간소화
    • 렌즈와 결합 시 광범위한 파장을 위한 특정 배율 생성 가능
    • Multi-Element Tube 및 Accessory와 함께 사용하면 완벽한 이미징 시스템 설계 가능
    • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
    C, S, and T-Mount Extensions Tubes C, S, and T-Mount Extensions Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
    • 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
    C, S, and T-Mount Double Thread Rings C, S, and T-Mount Double Thread Rings
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    신제품
    • C, S, T-Mount Tube와의 연결 호환성을 극대화함
    • Female 또는 Male Thread 옵션
    • Rotating Ring 또한 이용 가능
    Suprasil® Windows Suprasil® Windows
    • 200 - 3500nm에서 높은 투과율
    • OH 함유량이 1 ppm 미만으로서 흡수 손실을 최소화함
    • 10-5의 표면 품질도 및 최대 λ/10의 TWD
    Top Adjustment Kinematic Mounts Top Adjustment Kinematic Mounts
    • Micrometer 또는 Lead Screw를 움직이면서 Tip-Tilt 조절
    • Tip 및 Tilt 조절이 용이하도록 노브마다 색상 표식
    • Set Screw와 Delrin® Pad로 광학 부품을 제자리에 고정
    • 장착 시 PostPost Holder 필요
    Metric Rotary Stages Metric Rotary Stages
    • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
    • 360°의 코스식(Coarse) 회전
    • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
    Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Small Angle Mirror Mounts
    • 1.0” 또는 1.5”의 정사각 마운팅 표면
    • 미세 조절 나사 (64-Pitch) 2개로 기울기 조절 가능
    • 사전 장착된 λ/4 Mirror 이용 가능
    Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides
    • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
    • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
    • Black anodized 알루미늄 재질
    Thread Adapters Thread Adapters
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
    • 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
    • 포스트의 위와 아래에 사용 가능
    UV Fused Silica Ground Glass Diffusers UV Fused Silica Ground Glass Diffusers
    • 고른 확산면
    • UV 파장을 이용하는 용도로 적합
    • 낮은 산란 손실
    • Float Glass 기판도 이용 가능
    Commercial Quality Sandblasted Glass Commercial Quality Sandblasted Glass
    • 대형 사이즈 이용 가능
    • 120-Grit Sandblast
    • 경제적인 가격
    SM Lens Tubes SM Lens Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 25/25.4mm 및 12.5/12.7mm 광학 부품 장착 가능
    • 광학 시스템 제작 및 결합에 적합
    • 연속적인 SM1 또는 SM05 Barrel Thread로 다양한 부품 장착 가능
    Multi-Element Inner Apertures Multi-Element Inner Apertures
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
    Metric Lab Jacks Metric Lab Jacks
    Top Seller
    • 튼튼한 구조
    • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
    • Black anodized 알루미늄
    • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
    • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.
    Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems
    Compact Optical Rail Systems Compact Optical Rail Systems
    • Rail 및 Carrier 사용 가능
    • English 및 Metric Breadboard에 장착
    • 낮은 프로파일 디자인
    Metric Z-Axis Stages Metric Z-Axis Stages
    • 미세한 Micrometer 움직임
    • 4가지 크기로 가능
    • Black anodized 알루미늄
    • 고정 knob
    Optical Cell Assemblies Optical Cell Assemblies
    • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 마운트
    • Post 장착용 ¼-20 Tapped Hole
    • Optical Cell Kinematic Mount에 결합해 Tip/Tilt 조절 기능 추가
    Allen Wrenches Allen Wrenches
    • English 와 metric
    High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms
    • Iris가 완전히 닫힘
    • 부식 방지 하우징
    • 높은 열 저항성
    • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능
    Kinematic Table Platforms Kinematic Table Platforms
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 미세 조절 나사 Threads: 100 TPI
    • 육각 헤드 렌치로 회전 노브 제거 가능
    • 조절 나사 잠금 가능
    C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Kinematic C-Thread, T-Thread, and S-Thread Optical Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • C, T, S-Mount 부품을 고정하도록 설계
    • 수평형 마운팅 어댑터 이용 가능
    • Hex Key 엑세스를 위한 탈부착식 Turning Knob
    English Stainless Steel Mounting Posts English Stainless Steel Mounting Posts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • Male 8-32 또는 ¼-20 Stud, Female ¼-20 베이스
    • 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
    • 다양한 길이로 사용 가능
    • Metric 버전도 사용 가능
    Stage Adapter Plates and Accessories Stage Adapter Plates and Accessories
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
    • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
    • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
    • Black Anodized 알루미늄 구조
    Spherical Aberration Compensation Plates Spherical Aberration Compensation Plates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 정밀 N-BK7 기판
    • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
    • 투과 파면 정확도: λ/16까지
    TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows Zinc Sulfide Multispectral Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다중 스펙트럼 등급의 황화아연 기판
    • 0.4 - 12μm에서 흡수 및 분산이 적음
    • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리(3 - 12μm용) 선택 가능
    재고 대방출: Optics 재고 대방출: Optics 재고정리
    • 최대 80% 할인
    • 남은 수량이 아주 적습니다.
    • 마지막 세일, 반품 불가
    Adjustable Height Post Holders Adjustable Height Post Holders
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • English와 Metric 버전
    • ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
    • 수직적 움직임 제공
    • 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능
    Basic Rack and Pinion Stages Basic Rack and Pinion Stages
    Top Seller
    • 다양한 구성 가능
    • 높은 Load Capacity
    • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
    • Rack and Pinion Stages 추가 가능
    High Performance Motorizable Irises High Performance Motorizable Irises
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
    • 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
    • OEM 통합용 탈착식 핀
    • 무반사(AR) 리프 셔터 보유
    • Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매
    White Diffusing Glass White Diffusing Glass
    Top Seller
    • 반투명 흰색 글래스
    • 확산도가 높아 균일한 조도 제공
    • 양면에서 확산
    Laser Debris Shields Laser Debris Shields
    • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
    • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
    • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능
    Multi-Element Outer Tubes Multi-Element Outer Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 렌즈의 간격 조정이 쉽도록 M29 x 0.75의 연속형 내부 Threading 보유
    • 시스템에 입사하는 불필요한 외부광과 미광 방지
    • 콤팩트한 시스템을 위해 다양한 길이로 제공
    Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
    • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
    • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
    • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축
    C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
    • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
    • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유
    C, S, and T-Mount Ring Mounts C, S, and T-Mount Ring Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • C, S, T-Mount 튜브 시스템 조립 후의 장착을 허용
    • ¼-20 또는 M6 Tapped Mounting 옵션
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
    C, S, and T-Mount Thread Adapters C, S, and T-Mount Thread Adapters
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
    • 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
    #12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y Positioning Stage
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
    • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
    • 비흡습성
    • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합
    Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows
    Sapphire Windows with Through Holes Sapphire Windows with Through Holes
    • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
    • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
    • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
    ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows 재고정리
    • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
    • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 굴절률 낮음
    Right Angle Post Clamps Right Angle Post Clamps
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • 광학 시스템의 기본 구성 요소
    • 12.7mm-12.7mm/12.7mm-12.0mm 포스트 마운팅용 고정 옵션 제공
    • 12.7mm-12.7mm 포스트용 회전 옵션 제공
    • 알루미늄 마운트 구조
    Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
    • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
    • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
    Holographic Diffraction Grating Film Holographic Diffraction Grating Film
    Top Seller
    • 분광 용도에 적합
    • 2개의 Groove Spacing 옵션
    • 6" x 12" Sheet 및 200 Foot Roll 이용 가능
    90&deg; Angle Brackets 90° Angle Brackets
    • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
    • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
    • 크고 작은 사이즈
    • 재질은 Black Anodized 알루미늄
    English Bar-Type Holders English Bar-Type Holders
    • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
    • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
    • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
    Three-Screw Ring Mounts Three-Screw Ring Mounts
    • 원형 옵틱과 레이저 튜브의 마운팅 및 센터링에 적합
    • 보호용 나일론 팁 나사
    • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
    Fiber Optic Alignment Mounts Fiber Optic Alignment Mounts
    • FC 광섬유 연결
    • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
    • 옵션인 Kinematic Tilt 버전
    Metric Mirror Mounts Metric Mirror Mounts
    • 2개의 축 Tilt 제어
    • 25mm 직사각의 마운팅 면
    • 뒷면이나 위로 나사 옵션
    • Slot이나 thread된 베이스 옵션
    • Black Anodized 알루미늄
    Threaded Base Plates Threaded Base Plates
    • 2가지 크기 가능
    • 2가지 platform 옵션: English와 Metric
    • English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
    • Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
    • 알루미늄 plate
    45&deg; Mounting Adapters 45° Mounting Adapters
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 45도 각도 마운팅
    • 다른 off-set을 위한 3가지 옵션
    • 알루미늄 마운트
    Kinematic Optical Mirror Mounts Kinematic Optical Mirror Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 100 TPI로 미세 조절 가능
    • Fingercut로 편리함과 정확도 향상
    • Tip/Tilt 범위: ±5도
    Height Adjustment Platforms Height Adjustment Platforms
    • 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
    • Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
    • 활용 공간 확장을 위한 용도
    Metric Base Plates Metric Base Plates
    • 3가지 크기 가능
    • #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
    • Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
    • Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
    • Black anodized 알루미늄
    Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 Angular Positioning 옵션
    • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
    • Anodized Aluminum 구조
    Cage System Optical Lens Mounts Cage System Optical Lens Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
    • Cage System의 적용성 향상
    • Retaining Ring 포함
    M23.2 Adjustable Length Tubes M23.2 Adjustable Length Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Cage System 길이 조절 지원
    • Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
    • M23.2 x 0.75 Threading
    • Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합
    M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 and M27.5 Tube Adapters & Accessories
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    C-Mount Filter/Polarizer Holder C-Mount Filter/Polarizer Holder
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
    • 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
    • Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
    Barium Fluoride (BaF2) Windows Barium Fluoride (BaF2) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
    • 고에너지 복사열에 대한 내성
    • AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공
    Rotation Kinematic Mounts Rotation Kinematic Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    신제품
    • 옵틱의 360°연속 회전 제공
    • 25.4mm의 중심선 높이
    • 5°의 Graduation (눈금 설정)
    C, S, and T-Mount Polarizer Holders C, S, and T-Mount Polarizer Holders
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
    • 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
    • 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
    Gallium Arsenide (GaAs) Windows Gallium Arsenide (GaAs) Windows 재고정리
    • 1 - 16μm의 광대역 투과 범위
    • 견고한 적외선 소재
    • 불수용성 및 안정적 내화학성
    Cadmium Telluride (CdTe) Windows Cadmium Telluride (CdTe) Windows 재고정리
    • 1 - 25μm의 광대역 투과 범위
    • 12 - 25μm에서 흡수 대역이 존재하지 않음
    • 장파 IR 분광 용도에 적합
    Germanium (Ge) Wedged Windows Germanium (Ge) Wedged Windows 재고정리
    • 30 Arcmin의 웨지(Wedge) 보유
    • 2 – 10µm에서 높은 투과성
    • 견고한 광학을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤
    • Precision Flat Germanium Windows 또한 이용 가능
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T eco Windows
    • 두께가 0.4mm로 얇은 SCHOTT D263® T eco 기판
    • 플라스틱 소재의 광학 부품을 대체할 수 있는 고성능 글래스
    • 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합
    Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 532 및 1062nm의 이중 대역 무반사(AR) 코팅
    • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 표면 평탄도
    • Nd:YAG 레이저 시스템에 적합
    • 비코팅 레이저 윈도우 기판 이용 가능
    Acrylic (PMMA) Plastic Windows Acrylic (PMMA) Plastic Windows
    • 스크래치에 강한 내성
    • 높은 가시광선 투과율
    • 글래스 윈도우보다 가격이 합리적인 대체품
    • Polycarbonate Plastic Window 보유
    ISP Optics Quartz Windows ISP Optics Quartz Windows 재고정리
    • 190 - 3500nm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 우수한 화학적 내성
    • 열팽창 계수가 낮음
    #12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Imaging System Bases
    Boom Stand Mounting Adapters Boom Stand Mounting Adapters
    • Standard와 Deluxe 버전 가능
    • ¼-20 Mounting
    • 가장 보편화된 Boom Stand와 호환이 가능
    C-Mount Helicoid Barrels C-Mount Helicoid Barrels
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
    • Male 및 Female C-Mount Thread
    • 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
    Fixed/Multiple Filter Mounts Fixed/Multiple Filter Mounts
    • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
    • Black Anodized Aluminum
    • Posts and Post Holders Required for Mounting
    Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
    • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
    • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
    • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
    • 크고 작은 사이즈
    • 재질은 Black Anodized 알루미늄
    Optical Bench Hardware Optical Bench Hardware
    • Variety of Standard ¼-20 Hardware
    • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
    • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
    Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
    • High Straight Line Accuracy
    • Low Wear, Low Friction Sliding Motion
    • Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play
    Micro Manual Positioning Stages Micro Manual Positioning Stages
    • 2개의 초소형 크기 가능
    • Covered Rail 버전 가능
    • 3가지 움직임 선택
    • X, XY와 XYZ Axis 모델
    Miniature Screw Drive Stages Miniature Screw Drive Stages
    • 8-32 또는 M4 마운팅 옵션 이용 가능
    • 최대 19mm의 선형 이동
    • 부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface
    Metric Spatial Filters Metric Spatial Filters
    • X-Y Micrometer 변환
    • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
    • Objective Mount용 Z축 변환
    Rotatable Angle Bracket and Post Clamp Rotatable Angle Bracket and Post Clamp
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 임의의 각도로 구성요소 위치
    • English Breadboard용으로 ¾” 포스트와 호환
    • 비디오 카메라와 렌즈 마운팅에 적합
    • 평행과 수직 회전 가능
    High Performance Standard Series Iris Diaphragms High Performance Standard Series Iris Diaphragms
    • 부식 방지 하우징
    • 높은 열 저항성
    • AR Spring Steel 또는 Burnished Spring Steel Leaf 옵션 가능
     Optical Cell Kinematic Mounts Optical Cell Kinematic Mounts
    Top Seller
    • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 Kinematic Mount
    • Ball Pivot 및 Fine Pitch Screw를 통한 Pitch 및 Roll 기능 제공
    • Micrometer를 사용한 조절보다 50% 더 뛰어난 Resolution
    &lambda;/20 High Power Laser Line Windows λ/20 High Power Laser Line Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
    • 낮은 자가형광
    • 1064nm, 10ns에서 최대 10 J/cm2의 손상 임계치
    Kinematic Square Optical Mounts Kinematic Square Optical Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 100 TPI Fine 조절 나사
    • 편리함과 정밀함을 위한 Fingercuts
    • Tip/Tilt Range: ±5도
    Motorized Filter Wheels Motorized Filter Wheels
    Top Seller
    • USB 또는 RS-232 인터페이스
    • 양방향 이동
    • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능
    Brewster Windows Brewster Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • P-Polarized Light 손실 감소
    • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
    • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
    Sodium Chloride (NaCl) Windows Sodium Chloride (NaCl) Windows
    ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows 재고정리
    • 84%를 초과하는 가시광 투과성
    • 가시광은 투과시키고 적외선은 반사함
    • 49dB의 Shielding Effectiveness
    Gorilla&reg; Glass Windows Gorilla® Glass Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 화학적으로 강화된 유리
    • 표면 스크래치에 대한 높은 내구성
    • 전자 디스플레이용으로 적합함
    Cage System Spheres Cage System Spheres
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
    • 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
    • Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단
    Cage System Replacement Hardware Cage System Replacement Hardware
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
    • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
    • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS
    Commercial Grade N-BK7 Windows Commercial Grade N-BK7 Windows 재고정리
    Leadscrew Drive Stages Leadscrew Drive Stages
    • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
    • 0.5mm Travel / Knob 회전
    • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원
    Fused Silica Wedged Windows Fused Silica Wedged Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
    • 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
    • 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능
    ID Fine Focus Tubes ID Fine Focus Tubes
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 광축을 따라 Spacing을 조절하는 데 적합
    • 반사 방지(AR) 처리로 미광 감소
    • Set Screw로 고정
    Reflective Diffusers Reflective Diffusers
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • UV와 IR 확산 용도에 적합
    • 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
    • 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면
     Medium and Large Angle Mirror Mounts Medium and Large Angle Mirror Mounts
    • 3.0”, 4.5”, or 6.0” 정사각 마운팅 표면
    • 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 조정 가능
    • ¼-20 Threaded Hole이 있는 마운팅 플레이트
    C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
    • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
    • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread
    C and T-Mount to Objective Adapters     C and T-Mount to Objective Adapters
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • 현미경 대물렌즈를 결합하여 디지털 현미경 시스템 구축
    • Male C & T-Mount Thread 및 Female Objective Thread 보유
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
    Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
    • 신속한 레이저 정렬을 위한 Engraved Target Grid
    • 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면
    • 베이스에 자성이 있어 광학 테이블에 장착이 간편함
    • Allen Wrench 또는 기타 도구를 고정할 수 있는 슬롯 보유
    Colored Glass Diffusers Colored Glass Diffusers 재고정리
    • 색을 입힌 유리 글래스 기판
    • 120-Grit으로 샌드블래스트 처리된 표면
    • 적색, 청색, 녹색 옵션
    Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
    • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
    • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
    • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
    Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows
    LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
    • 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
    • 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
    • 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
    • 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
    Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows
    • 화학적으로 강화된 얇은 유리 구조
    • 표면 스크래치에 강한 내성
    • 전자기기 디스플레이 용도에 안성맞춤
    • TECHSPEC® Gorilla® Glass Windows 또한 이용 가능
    SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows
    EAGLE XG® Windows EAGLE XG® Windows
    • 두께가 0.7mm로 얇은 EAGLE XG® 기판
    • 우수한 화학적 내성 및 내구성
    • 밀도가 낮아 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
    Adjustable Grating Mounts Adjustable Grating Mounts
    • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
    • 측면 잠금 나사로 간편 조절
    • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계
    IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers
    •  첫 번째 표면의 고른 연마로 균일한 확산 제공
    • 낮은 굴절률로 처리량 극대화
    • 광대역 투과 범위
    Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages
    • 스테인리스 스틸 구조로 최대 20kg까지 적재 가능
    • 우수한 온도 안정성 및 직진도
    • TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환 가능
    70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Compact Motorized Linear Stages
    • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
    • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
    • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
    • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
    ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows 재고정리
    • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
    • 물리적 충격에 강함
    • FTIR 분광법에 적합
    English Prism Mounts English Prism Mounts
    • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
    • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
    • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원
    Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount
    • Jaw Clamp만 단독 장착(8-32 마운팅) 또는 Kinematic Frame에 장착
    • 최대 4-¼" 직경까지 수용
    • 미세한 각도 분해능의 키네마틱 움직임
    Variable Filter Translation Mount Variable Filter Translation Mount
    • 3mm 두께까지의 필터용으로 디자인
    • 수평이나 수직으로 ¼-20 마운팅 구멍
    • 포스트 포함 안됨
    • Integral 고정 나사로 부드러운 움직임
    English Post Pivot Base English Post Pivot Base
    • 1인치 범위의 Slot 조절
    Tie-Down Table Clamp Tie-Down Table Clamp
    • 1인치 범위의 Slot 조절
    Articulating Arm Mounting Systems Articulating Arm Mounting Systems
    • 원하는 방향으로 마운팅 및 설정 가능
    • 원하는 대로 마운트 결합을 조합할 수 있음
    • 각도 포지셔닝 고정 가능
    V-Block Base V-Block Base
    • #03-665와 포함된 높이조절이 가능한 bar 집게
    • 레이저 튜브나 큰 광학 물체 마운팅에 적합
    • 베이스에 있는 ¼-20 탭 구멍으로 0.50" 지름의 포스트 마운팅 가능
    Stainless Steel Series Iris Diaphragms Stainless Steel Series Iris Diaphragms
    • Stainless Steel and Brass Construction for Stability
    • Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
    • Ideal for Flow Control Applications
    Boom Stands Boom Stands
    • Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
    • Mounting Adapter는 별도 구매 가능
    • Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능
    Ring Mounts Ring Mounts
    • 25mm 또는 30mm 직경의 알루미늄 튜브/마운트를 장착할 때 사용
    • 포스트 장착 용도를 위한 ¼-20 마운팅 홀
    • 실린더형 부품 장착에 사용됨
    X-Y-Z Positioning Movement X-Y-Z Positioning Movement
    • 50mm 지름의 광학 마운트
    • 튼튼한 마운팅 베이스 포함
    Metric Laser Holders Metric Laser Holders
    • Twin Ring 마운트 디자인
    • 고정형과 조절 형 버전
    • HeNe 레이저에 적합
    Precision Gimbal Mounts Precision Gimbal Mounts
    Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
    • 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
    • ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
    #13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Heavy Load Capacity Rotary Positioning Stages
    • Normal Load Capacity of 25lb (11.3kg) for heavy duty applications
    • Precision Worm Gear Drive
    • Compatible with Metric and English 5" Ball Stages
    Rotary Optic Mount Rotary Optic Mount
    • 수동 방식의 360° 회전
    • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
    • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능
    Precision Pinhole Mount Precision Pinhole Mount
    • 정밀 핀홀을 사용할 수 있도록 기계적 지지 제공
    • Retainer Ring의 사용으로 기계적 응력(Stress) 최소화
    • C-Mount 부품에 적용 가능
     Infrared (IR) Material Windows Infrared (IR) Material Windows
    • 적외선 감지기용으로 탁월한 광학 특성
    • 8 - 14μm에서 최소한의 흡수 손실
    • 원하는 크기에 맞춘 손쉬운 절단
    Rubber Eyeguards Rubber Eyeguards
    • 천연 고무 라텍스 함유
    Metric Spring/Mount Filter Holder Metric Spring/Mount Filter Holder
    • 정사각형과 원형 필터에 적합
    • 빨리 바뀌는 광학에 편리함
    Metric Beam Dump Metric Beam Dump
    • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
    • 10mm Entrance 구경
    Metric Goniometers Metric Goniometers
    • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
    • 튼튼한 Brass 제조
    Fused Silica Holographic Diffusers Fused Silica Holographic Diffusers
    • 확산각 옵션: 0.5 - 50°
    • 고온을 견딜 수 있는 용융 실리카 기판
    • 빛이 균일하게 분포됨
    • Standard Holographic Diffuser 보유
    Float Glass Optical Windows Float Glass Optical Windows
    • 가시광 및 근적외선 파장을 통과시킴
    • 비 코팅 또는 AR 코팅 처리 선택 가능
    • 이용 가능한 크기가 다양함
    Rotating Filter Wheels Rotating Filter Wheels
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 6개에서 12개의 필터 고정
    • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
    • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임
    Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
    Post Collar Post Collar
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 포스트 이동 없이 높이 고정
    • 기본 포스트 회전 허용
    • 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
    • 알루미늄 collar
    Post Holder Assemblies Post Holder Assemblies
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Top Seller
    • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
    • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션
    Kinematic Filter Mounts Kinematic Filter Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
    • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
    • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
    • 2개와 3개 나사 버전 가능
    2-Axis Adjustable Camera Mount 2-Axis Adjustable Camera Mount 재고정리
    UV Transmission Gratings UV Transmission Gratings
    • 여러 가지 Diffraction Angle 이용 가능
    • UV Grade Fused Silica Substrate
    • Fixed Grating 용도에 적합함
    Microscope Objective Nanopositioning System Microscope Objective Nanopositioning System
    • 100μm의 동작 범위
    • 1.5nm의 High Resolution Positioning
    • 교체 가능한 Quick Mount Adapter
    Cage System Mounting Plates Cage System Mounting Plates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
    • 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
    • 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
    Cage System Adjustable Optical Mounts Cage System Adjustable Optical Mounts
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 다양한 광학 부품에 사용 가능
    • Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
    • 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
    • Fixed Optical Mounts도 이용 가능
    Tube System Spheres Tube System Spheres
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    재고정리
    • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
    • M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
    • End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함
    Cage System Linear Translation Assemblies Cage System Linear Translation Assemblies
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    Experimental Grade Windows Experimental Grade Windows 재고정리
    • 실험이나 프로토타이핑 용도에 적합
    • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
    • 실험 등급의 Float Glass, N-BK7 또는 Fused Silica Windows도 사용 가능
    Piezo Positioning Stages Piezo Positioning Stages 재고정리
    • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
    • Stick-Slip 디자인
    • 초미세 컨트롤
    Cage System Iris Cage System Iris
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
    • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
    • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착
    Miniature Motorized Filter Wheels Miniature Motorized Filter Wheels
    • 수동 또는 자동 복수 방향 컨트롤
    • 교체 가능한 필터 고정 휠
    • 여러 가지 장착 옵션을 지원하는 경량 디자인
    Risley Prism Mount Risley Prism Mount
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
    • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
    • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
    • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.
    Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
    • Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
    • 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
    • Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
    • 최대 8 x 10-7의 미광 차단율
    5 Axes Optical Mount Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
    • 2-축, 3-축 및 5축 조절 마운트 이용 가능
    • 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 및 50mm (2”) 직경 옵틱에 대한 옵션
    • M6 마운팅 스레드
    Small Optic Mounts Small Optic Mounts
    • Ball 렌즈 및 GRIN 렌즈 고정에 적합
    • 직경이 작은 옵틱을 지지할 수 있도록 스프링이 장착된 디자인
    • 1” Offset 설계 방식으로 단초점거리 렌즈의 배치가 간편함
    • 1/4-20 TPI Mounting Thread
    70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y Positioning Tables
    • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
    • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
    • 견고한 상판 디자인
    Cage System Adjustable Plates Cage System Adjustable Plates
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
    • 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
    • RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate
    Lithium Fluoride (LiF) Windows Lithium Fluoride (LiF) Windows
    TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
    • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
    • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
    • 낮은 굴절률
    ISP Optics Infrared (IR) Diffusers ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
    SM Lens Tube Drop-In Mounts SM Lens Tube Drop-In Mounts
    • SM1 Threaded Lens Tube와 호환 가능
    • 5mm - 19.05mm 광학 부품 장착
    • Drop-In 마운트 방식으로 간편 어셈블리 제공
    Kinematic Magnetic Base Plates Kinematic Magnetic Base Plates
    • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
    • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
    • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능
    70mm, Compact Motorized Rotation Stage Compact Motorized Rotation Stages
    • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
    • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
    • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
    • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
    ISP Optics Infrared Brewster Windows ISP Optics Infrared Brewster Windows 재고정리
    • 반사 손실 없이 P-편광 빛이 투과됨
    • 적외선 스펙트럼에서의 편광 분리에 적합
    • 기판 소재: 저마늄(Ge)/셀렌화 아연(ZnSe)
    • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
    ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses 재고정리
    • 개구수(NA) 값이 높음
    • 광섬유 및 LED 결합에 적합
    • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
    ×
     
    영업 & 기술 지원
     
    본사 및 지사별 연락처 확인하기
    빠른
    견적 요청 도구
    재고 번호 입력 필요
    This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program