제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

T-Mount Component Kit

×
재고 번호 #53-892 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,837,005
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,837,005 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Prototyping Kit

제품설명

  • 시스템 및 프로토타이프 설계에 이상적인 C 및 T-Mount 부품으로 구성
  • Tube 및 Benchtop 시스템과의 결합을 가능하게 함
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음

TECHSPEC® C and T-Mount Component Kits는 기본 광학 시스템을 구축하는 데 필요한 모든 필수품으로 구성됩니다. C-Mount Component Kit는 12.5mm 및 15mm 직경의 옵틱을 장착할 때 사용하기 적합하며, T-Mount Component Kit는 12.5mm 및 25mm 직경의 옵틱을 장착할 때 사용하기 적합합니다. 이와 같은 키트는 튜브 및 벤치탑 시스템 통합에 필요한 필수품과 함께 제공되어 OEM 및 프로토타입 설계에 안성맞춤입니다. TECHSPEC C and T-Mount Component Kits는 더 나아가 에드몬드 옵틱스의 C and T-Mount 부품 전 제품과 확장 구성될 수 있습니다. 보관 및 정리를 위해 키트마다 케이스가 함께 제공됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

제품자료

C-Mount Component Kit (#55-487) Quantity Stock No.
5mm Extension Tube 2 #54-628
10mm Extension Tube 2 #54-629
15mm Extension Tube 1 #54-630
50mm Extension Tube 1 #54-632
100mm Extension Tube 1 #54-633
0.25mm Brass Spacer 1 #54-450
0.5mm Brass Spacer 1 #03-631
1.0mm Brass Spacer 1 #03-632
2.0mm Brass Spacer 1 #03-633
Fine Thread Focus Tube 1 #03-625
Double Female Threaded Ring 1 #03-630
Double Male Threaded Ring 1 #03-629
Iris Diaphragm 1 #03-623
Microscope Eyepiece Mount 1 #03-628
Microscope Objective Mount 1 #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter 1 #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap 1 #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum 1 #54-825
T-Mount Component Kit (#53-892) Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요