5mm Spacer to Convert CS-Mount Cameras to C-Mount
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- C-Mount Lens를 CS-Mount Camera와 사용할 수 있게 함
- 5mm Spacer
- 사용이 간편한 Knurled Housing
M12 Imaging Lens Accessories
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- O-Ring이 있는/없는 C-Mount Lens Adapter에 M12 Lens를 연결
- M12 Lens를 대부분의 Holder에 고정시켜주는 Lock Nut
- Camera Board를 위한 견고한 Holder
TFL Mount Camera Lens Spacers
신제품
- M35 x 0.75 thread와 호환 가능한 TLF Mount
- 5mm 또는 10mm Spacer 옵션
- TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환 가능
Fixed Focal Length Lens C-Mount Spacer Kit
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Decrease FOV and Reduce Working Distances
- Multiple Spacer Lengths Included
- Compatible with C-Mount FFL Lenses
Right Angle Adapters for Imaging Lenses
- M25.5에서 M26까지의 Filter thread를 사용 가능
- Prism 면은 AR coated되어 있으며, 옆면은 Ground와 Blackened되어 있음
Achromat Prototyping System
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 이미지 렌즈 시스템을 위한 원형
- 원하는 배율과 f/#를 확인하는데 적합
- C-mount CCD 카메라와 사용되는 나선형의 배럴과 호환
C-Mount Helicoid Barrels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
- Male 및 Female C-Mount Thread
- 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)