- 설계 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±20fs2로 낮음
- 반사율이 99.9% 이상
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
- Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저용 극초단 강화 실버 코팅
- 600 - 1050nm에서 0 ±20fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
- 50Å RMS 미만의 낮은 거칠기로 산란 최소화
- 극초단 빔 조정을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계
- Ion-Beam Sputtered Coating으로 산란과 흡수가 낮음
- 설계 파장에서 0fs2에 근접한 GDD 제공
- 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
- IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접
- 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
- GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
- 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
- TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유
- Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
- 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
- GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
- 유효 초점 거리: 25 - 500mm
- TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유
- 99%가 넘는 반사율
- 360 - 3300nm를 커버하는 코팅 설계
- 낮은 군지연 분산(GDD)
- TECHSPEC® High-Performance Low GDD Ultrafast Mirrors 또한 이용 가능
- 설계파장(DWL)에서 높은 수치의 LIDT 제공
- S 및 P 편광에 대한 높은 반사율
- 고에너지 극초단 레이저 용도에 안성맞춤
- TECHSPEC® High-Performance Low GDD Ultrafast Mirrors 또한 이용 가능
- 65eV (19nm)에서 아토초 펄스용으로 설계
- 다중 코팅으로 38%의 최대 반사율 달성
- 초미세 연마된 기판으로 1Å 이하의 표면 거칠기 제공
- 13.5nm에서 설계된 EUV Flat Mirrors 및 EUV Spherical Mirrors 또한 이용 가능
- 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
- 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
- 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
- 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)