C-Mount Filter/Polarizer Holder
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
- 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
- Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
C, S, and T-Mount Polarizer Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
- 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
- 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
Rotation Kinematic Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 옵틱의 360°연속 회전 제공
- 25.4mm의 중심선 높이
- 5°의 Graduation (눈금 설정)
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)