- 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
- 초점 거리: 6 - 16mm
- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 2 - 25mm
- 강건설계 버전 구성 가능
- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
- 초점 거리: 2 - 25mm
- 비 강건설계 버전 보유
- 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
- 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation(UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 4mm - 35mm의 초점 거리
- 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
- 1/3" 및 ½” Format Sensor에 최적화
- 400mm의 Minimum Working Distance
- 최대 1/2", S-마운트 렌즈
- 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 6.0 - 25.0mm
- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
- IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
- 초점 거리: 2.2 - 8mm
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)