Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras
신제품
- 직각 USB 포트 방향
- 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
- 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
- Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
신제품
Top Seller
- 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
- 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC) 기술
- 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
- Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)