High Performance Microdisplay Eyepiece
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 소형 COTS 어셈블리
- 대각선이 최대 24.59mm인 마이크로디스플레이(SXGA)와 호환 가능
- 비마운트 타입의 Component Kit 이용 가능
- 대형 Rubber Eyeguard, #60-099 호환
SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
- 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
- SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
- 초점 거리: 25 - 100mm
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)