- VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
- 500:1의 소광비
- AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공
- Wire Grid 기술
- S-Polarized Light를 반사하고 P-Polarized Light는 투과시킴
- 고온 환경에 아주 적합
- 광학식 접촉 설계 방식으로 손상 임계치는 향상되고 접합 부위에서의 형광은 제거됨
- 투과율이 96% 이상인 P-편광 빛
- 1000:1 이상의 높은 소광비
- 일반 다이오드, 기체, 고체 레이저용으로 설계
- S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
- 높은 소광비
- VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
- 벤치탑 레이아웃 간소화
- 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할
- 넓은 입사각에 걸친 높은 Contrast
- 넓은 각도에 걸친 낮은 Color Shift
- Non-Collimated Light Source에 적합
- 45°의 입사각
- S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
- Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)